Body in White Pin grande tête

Référence pièce Vous pouvez trouver ici le numéro de référence lié au produit recherché.
Body in White Pin grande tête:Affichage d'image associés
Sélection de la forme de la pointe
F
Forme
Balle

Body in White Pin grande tête:Affichage d'image associés

C=Dx2.0

B
Forme
Demi balle

Body in White Pin grande tête:Affichage d'image associés

C=Dx1.0 (Ø>16)

C
Forme
Sphère

Body in White Pin grande tête:Affichage d'image associés

C=Dx0.5

Body in White Pin grande tête:Affichage d'image associés

Type

Traitement de surface

Exécution

Matériau

Dureté

APML

P-non traité


R-Rainbow DLC
(Diamond like carbon)

Rond

1.7242 équiv.

Carburé 55 ~ HRC
(profondeur de dureté 0.5 - 0.7)

APMLD

En forme de losange

  

Tolérances:

Body in White Pin grande tête:Affichage d'image associés Body in White Pin grande tête:Affichage d'image associés 

0.015 T.I.R des éléments A & B

Body in White Pin grande tête:Affichage d'image associés

0.03 T.I.R

Finition:

Base G 0.8μm (6.3, 3.2)

Spécifications

Exemple de commande
 

Numéro de la pièce

 

A

                   
Type  
Revêtement
  Forme de la pièce de retenue   Forme pointue   Diamètre  
                     
APML  
R
 
C
 
F
-
D24.85
-
A40
                     
APMLD  
P
 
U
 
C
-
D35.42
-
A60.5


Goupille Body in White configurable

Type
Revêtement
Forme de la pièce de retenue
Forme pointue
ØD (0.01mm Inc. )
A Longueur de guidage
(0.5 mm incr.)
W
(mm)
B roue.
C roue.
Diamètre
Tolérance

APML
(Rond)


APMLD
(En forme de losange)

P-Non traité

R-Rainbow DLC
(Diamond like carbon)
V - filetage
C - taraudage
U - cône de montage

F

B

C

24.00 - 30.00

+0.00/-0.05

5.0 - 80.0

8.0
D/4
F
C=Dx2.0
B
C=Dx1.0 (Ø>16)
C
C=Dx0.5
30.01 - 40.00
8.0-9.0

 

Informations de base

Forme de base Goupilles pour fixations - Sans épaulement Matériau EN 1.7242 Equiv. Traitement thermique Cémenté
Concentricité Qualité standard Ø0.03 Tolérance du côté entrée Qualité standard 0/-0.05

Configurer

Réinitialiser

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

Affiner la recherche en précisant le délai

  • Nombre de jours d'expédition

    • Tous les articles
    • 10 jours ou moins
    • 16 jours ou moins

Assistance technique