Canons de perçage / alésage F7 / acier / 62HRC / DIN 179

DIN 179 Douille de perçage cylindrique:Affichage d'image associés

Type Traitement de surfaceD Matériau Dureté
DIN179Aaffûté0.6 - 261.071862 +/- 2 HRC
26.5 - 351.7131

Spécifications

Référence L
      
Type   D 
       
DIN179A - D5.5-L10

 

TypeD  R
F7Étapescourtmoyenlongn6
DIN 179A0.6 - 0.80.1 mm6--31
0.9 - 169-31
1.1 - 1.869-41
1.9 - 2.669-51
2.7 - 3.38121661
3.4 - 48121671
4.1 - 58121681
5.1 - 6101620101,5
6.1 - 8101620121,5
8.1 - 10122025152
10.1 - 12122025182
12,1 - 15162836222
15.5 - 180.5 mm162836262
18.5 - 22203645303
22.5 - 26203645353
26.5 - 30254556423
30.5 - 35254556483

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DIN179A-D0.6-L6
DIN179A-D0.7-L6
DIN179A-D0.8-L6
DIN179A-D0.9-L6
DIN179A-D0.9-L9
DIN179A-D1-L6
DIN179A-D1-L9
DIN179A-D1.1-L6
DIN179A-D1.1-L9
DIN179A-D1.2-L6
DIN179A-D1.2-L9
DIN179A-D1.3-L6
DIN179A-D1.3-L9
DIN179A-D1.4-L6
DIN179A-D1.4-L9
DIN179A-D1.5-L6
DIN179A-D1.5-L9
DIN179A-D1.6-L6
DIN179A-D1.6-L9
DIN179A-D1.7-L6
DIN179A-D1.7-L9
DIN179A-D1.8-L6
DIN179A-D1.8-L9
DIN179A-D1.9-L6
DIN179A-D1.9-L9
DIN179A-D2-L6
DIN179A-D2-L9
DIN179A-D2.1-L6
DIN179A-D2.1-L9
DIN179A-D2.2-L6
DIN179A-D2.2-L9
DIN179A-D2.3-L6
DIN179A-D2.3-L9
DIN179A-D2.4-L6
DIN179A-D2.4-L9
DIN179A-D2.5-L6
DIN179A-D2.5-L9
DIN179A-D2.6-L6
DIN179A-D2.6-L9
DIN179A-D2.7-L8
DIN179A-D2.7-L12
DIN179A-D2.7-L16
DIN179A-D2.8-L8
DIN179A-D2.8-L12
DIN179A-D2.8-L16
DIN179A-D2.9-L8
DIN179A-D2.9-L12
DIN179A-D2.9-L16
DIN179A-D3-L8
DIN179A-D3-L12
DIN179A-D3-L16
DIN179A-D3.1-L8
DIN179A-D3.1-L12
DIN179A-D3.1-L16
DIN179A-D3.2-L8
DIN179A-D3.2-L12
DIN179A-D3.2-L16
DIN179A-D3.3-L8
DIN179A-D3.3-L12
DIN179A-D3.3-L16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Matériau Longueur L
(mm)

12.83 €

1 6 jours -0.63[Acier] EN 1.07186

9.14 €

1 6 jours -0.73[Acier] EN 1.07186

9.14 €

1 6 jours -0.83[Acier] EN 1.07186

7.83 €

1 6 jours -0.93[Acier] EN 1.07186

8.77 €

1 6 jours -0.93[Acier] EN 1.07189

7.83 €

1 6 jours -13[Acier] EN 1.07186

8.77 €

1 6 jours -13[Acier] EN 1.07189

4.26 €

1 6 jours -1.14[Acier] EN 1.07186

5.19 €

1 6 jours -1.14[Acier] EN 1.07189

4.26 €

1 6 jours -1.24[Acier] EN 1.07186

5.15 €

1 6 jours -1.24[Acier] EN 1.07189

4.26 €

1 6 jours -1.34[Acier] EN 1.07186

5.19 €

1 6 jours -1.34[Acier] EN 1.07189

4.26 €

1 6 jours -1.44[Acier] EN 1.07186

5.19 €

1 6 jours -1.44[Acier] EN 1.07189

4.26 €

1 6 jours -1.54[Acier] EN 1.07186

5.19 €

1 6 jours -1.54[Acier] EN 1.07189

4.26 €

1 6 jours -1.64[Acier] EN 1.07186

5.19 €

1 6 jours -1.64[Acier] EN 1.07189

4.26 €

1 6 jours -1.74[Acier] EN 1.07186

5.19 €

1 6 jours -1.74[Acier] EN 1.07189

4.26 €

1 6 jours -1.84[Acier] EN 1.07186

5.19 €

1 6 jours -1.84[Acier] EN 1.07189

3.27 €

1 6 jours -1.95[Acier] EN 1.07186

3.59 €

1 6 jours -1.95[Acier] EN 1.07189

3.27 €

1 6 jours -25[Acier] EN 1.07186

3.59 €

1 6 jours -25[Acier] EN 1.07189

3.27 €

1 6 jours -2.15[Acier] EN 1.07186

3.59 €

1 6 jours -2.15[Acier] EN 1.07189

3.27 €

1 6 jours -2.25[Acier] EN 1.07186

3.59 €

1 6 jours -2.25[Acier] EN 1.07189

3.27 €

1 6 jours -2.35[Acier] EN 1.07186

3.59 €

1 6 jours -2.35[Acier] EN 1.07189

3.27 €

1 6 jours -2.45[Acier] EN 1.07186

3.59 €

1 6 jours -2.45[Acier] EN 1.07189

3.08 €

1 2 jours 102.55[Acier] EN 1.07186

3.39 €

1 2 jours 102.55[Acier] EN 1.07189

3.27 €

1 6 jours -2.65[Acier] EN 1.07186

3.59 €

1 6 jours -2.65[Acier] EN 1.07189

3.32 €

1 6 jours -2.76[Acier] EN 1.07188

3.62 €

1 6 jours -2.76[Acier] EN 1.071812

5.72 €

1 6 jours -2.76[Acier] EN 1.071816

3.32 €

1 6 jours -2.86[Acier] EN 1.07188

3.62 €

1 6 jours -2.86[Acier] EN 1.071812

5.72 €

1 6 jours -2.86[Acier] EN 1.071816

3.32 €

1 6 jours -2.96[Acier] EN 1.07188

3.62 €

1 6 jours -2.96[Acier] EN 1.071812

5.72 €

1 6 jours -2.96[Acier] EN 1.071816

3.14 €

1 2 jours 1036[Acier] EN 1.07188

3.42 €

1 2 jours 1036[Acier] EN 1.071812

5.42 €

1 2 jours 1036[Acier] EN 1.071816

3.32 €

1 6 jours -3.16[Acier] EN 1.07188

3.62 €

1 6 jours -3.16[Acier] EN 1.071812

5.72 €

1 6 jours -3.16[Acier] EN 1.071816

3.32 €

1 6 jours -3.26[Acier] EN 1.07188

3.62 €

1 6 jours -3.26[Acier] EN 1.071812

5.72 €

1 6 jours -3.26[Acier] EN 1.071816

3.14 €

1 2 jours 103.36[Acier] EN 1.07188

3.42 €

1 Jour même

Stock

103.36[Acier] EN 1.071812

5.42 €

1 Jour même

Stock

103.36[Acier] EN 1.071816

Loading...

Plus d'informations

Toutes les spécifications sans aucune tolérance selon :
JIS B 0405-1991-m (DIN ISO 2768-m)

Informations de base

Forme de base Droit Tolérance de diamètre extérieur n6 Traitement de surface Non fourni
Forme du diamètre intérieur Forme circulaire Support de fixation Non fourni Dureté 62HRC

Produits complémentaires

Assistance technique