Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Material | 46 Nylon |
Operating Temperature Range | −75°C ~ +150°C |
Color | Green |
Référence pièce
|
---|
ALT-100EXH |
ALT-150EXH |
DK-200EXH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 23 | 104 | 2.5 | |
38.47 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 33 | 150 | 3.5 | |
85.47 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | 204 | 4.8 |
Loading...
Material | Nylon | Color | Green | Environment resistance | Résistant à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | N/A | Material (Details) | 46 Nylon | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -75 ~ +150 |
Quantity(P) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles