Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-pack With Total of 100
Specifications
Materials | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +110°C |
Color | Light Green |
International Certified Standard | UL (E64962) |
Référence pièce
|
---|
CTAM1-HS |
KR7G5-HS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mounting Hole Diameter φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4.3 | |
39.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4.5 |
Loading...
Material | 66 Nylon (UL94V-2) | Fixing System | Screw Fastening Type | Color | Light Green |
---|
Configurer
Propriétés de base
Mounting Hole Diameter φ(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles