Dust-proof Cap (For Plug)

Dust-proof Cap (For Plug)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • MMS25042-12D
  • Dust-proof Cap (For Plug)
  • Remise sur volume
A dust-proof cap to prevent contamination from foreign bodies and protect the connected portion

● It is mounted to straight plugs and angled plugs and prevents dust or foreign matter from entering into the fitting portion when the connector is not connected.
● It prevents accidents caused by touching live parts when the connector is not connected.
● It is available at an affordable price.


· It is not waterproof, so take care if using in places exposed to water or oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Dust-proof Cap (For Plug):Related Image

Model NumberCompatible
Shell Size
MMS25042-12D12S
MMS25042-14D14S
MMS25042-16D16S,16
MMS25042-18D18
MMS25042-20D20
MMS25042-22D22
MMS25042-24D24
MMS25042-28D28
MMS25042-32D32,32A
MMS25042-36D36

Plus d'informations

Dust-proof Cap (For Plug):Related Image

Material / Finish

ItemMaterialsFinish
CapAluminum AlloyTrivalent Black Chromate Treatment
RivetIronNickel-plated
End LinkStainless Steel-
Punching ChainStainless Steel-
End LinkStainless Steel-
GasketSynthetic Rubber-

Référence pièce
MMS25042-12D
MMS25042-14D
MMS25042-16D
MMS25042-18D
MMS25042-20D
MMS25042-22D
MMS25042-24D
MMS25042-28D
MMS25042-32D
MMS25042-36D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible Shell Size

5.13 €

1 Disponible 5 jours 12S

4.30 €

1 Disponible 5 jours 14S

5.36 €

1 Disponible 5 jours 16S,16

6.19 €

1 Disponible 5 jours 18

5.11 €

1 Disponible 5 jours 20

6.68 €

1 Disponible 5 jours 22

6.88 €

1 Disponible 5 jours 24

7.55 €

1 Disponible 5 jours 28

7.94 €

1 Disponible 5 jours 32,32A.

8.04 €

1 Disponible 5 jours 36

Loading...

  1. 1

Assistance technique