Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1 Pack Unit
10-piece Pack
Model Number | No. | Maximum Bundle Diameter Range (mm) | Loop Tensile Strength Standard Value kgs (lbs) | Size (mm) | Recommended Tightening Cutting Tool | Weight * (g / Piece) | ||
L | W | T | ||||||
CTSMHC | 1507-10P | 22 | 113.4 (250) | 150 | 7 | 0.3 | CTSM-T | 3.3 |
1957-10P | 45 | 195 | 4.0 | |||||
2557-10P | 64 | 255 | 5.0 | |||||
3357-10P | 89 | 335 | 6.5 | |||||
4907-10P | 139 | 490 | 10.0 | |||||
6357-10P | 185 | 635 | 11.5 |
Specifications
Material | SUS316 + 11 Nylon |
Operating Temperature Range | -40 ~ 120°C |
Référence pièce
|
---|
CTSMHC-1507-10P |
CTSMHC-1957-10P |
CTSMHC-2557-10P |
CTSMHC-3357-10P |
CTSMHC-4907-10P |
CTSMHC-6357-10P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.32 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 22 | 150 | |
20.16 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 45 | 195 | |
25.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 64 | 255 | |
30.30 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 89 | 335 | |
43.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 139 | 490 | |
54.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 185 | 635 |
Loading...
Width(mm) | 7 | Material | Stainless Steel + Nylon | Color | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Environment resistance | Résistant aux agents chimiques | Special Function/Application | Compatible with Metal Detector | Characteristics | Rust Resistance / Acid / Alkali Resistance |
Material (Details) | SUS-316+ 11 Nylon | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +120 | Quantity(P) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles