Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model | Quantity / Pack | Mounting Hole Diameter | Applicable Cable Ground | A (Ø) | SW | Weight (g) / Piece |
CRMPT-LN-M4 | 10P (10-piece Pack) | Ø4 | CRMPT-M4-2025 | 7 | 6.5 | 1 |
CRMPT-LN-M6 | Ø6 | CRMPT-M6-2540 | 8.8 | 8 | ||
CRMPT-LN-M7 | Ø7 | CRMPT-M7-3550 | 10 | 9 | ||
CRMPT-LN-M8 | Ø8 | CRMPT-M8-4560 | 11 | 10 | ||
CRMPT-LN-M9 | Ø9 | CRMPT-M9-5570 | 12 | 11 | ||
CRMPT-LN-M10 | Ø10 | CRMPT-M10-6580 | 13 | 12 | ||
CRMPT-LN-M12 | Ø12 | CRMPT-M12-80100 | 16 | 15 | 2 |
Material | Brass (Nickel-plated) |
Operating Temperature Range | -25 ~ 100°C |
Référence pièce
|
---|
CRMPT-LN-M4-10P |
CRMPT-LN-M6-10P |
CRMPT-LN-M7-10P |
CRMPT-LN-M8-10P |
CRMPT-LN-M9-10P |
CRMPT-LN-M10-10P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mounting Bore Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ф4 | |
13.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ф6 | |
14.62 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ф7 | |
14.62 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ф8 | |
16.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ф9 | |
16.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ф10 |
Loading...
Material (Main Body) | Brass (Nickel-plated) | Operating Temperature Range(°C) | -25 ~ 100 | Compatible Plate Thickness | 2 mm or less |
---|
Configurer
Propriétés de base
Mounting Bore Diameter(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles