• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cable Clip (Steel / Resin Coating)【20 pièces par conditionnement】

Cable Clip (Steel / Resin Coating)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Cable Clip (Steel / Resin Coating)
  • Cable Clip (Steel / Resin Coating)
  • Remise sur volume
Metal Cable Clip with Resin Coating

● High rigidity steel cable clip.
● It is resin coated and does not damage the cable.
● Double processed trivalent chromate and galvanized clip, unlikely to rust.


· D dimension is the reference fit diameter taking into consideration the thickness of the resin coating. Please note that some error may occur
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Clip (Steel / Resin Coating):Related Image

1 Pack Unit
20-piece Pack

Model NumberQuantity per
Pack
ØD (Note)
(When Fixed)
ESheet ThicknessW
COPSM320P
(20 Pieces)
3.212.70.89.5
COPSM44.813.5
COPSM56.414.2
COPSM67.915.0
COPSM79.515.7
COPSM81116.5
COPSM91219.1
COPSM101419.8
COPSM111620.612.7
COPSM121721.3
COPSM141922.9
COPSM162324.4
COPSM182626.7
COPSM202928.2

Plus d'informations

Cable Clip (Steel / Resin Coating):Related Image

Cable Clip (Steel / Resin Coating):Related Image

Specifications

MaterialSPCC
Plating ProcessMFZn5C (Trivalent Chromate)
Coating TreatmentVinyl Chloride (Black)
Operating Temperature Range*-30°C ~ +85°C
* The coating strength may be reduced when used near the upper or lower temperature limit, depending on tightening strength conditions, etc.

Référence pièce
COPSM3-20P
COPSM4-20P
COPSM5-20P
COPSM6-20P
COPSM7-20P
COPSM8-20P
COPSM9-20P
COPSM10-20P
COPSM11-20P
COPSM12-20P
COPSM14-20P
COPSM16-20P
COPSM18-20P
COPSM20-20P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInner Diameter (When Fixed)
(φmm)
W Sizes
(mm)

8.83 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103.29.5

8.80 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 104.89.5

8.80 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 106.49.5

8.81 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 107.99.5

10.11 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 109.59.5

10.40 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10119.5

10.65 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10129.5

10.29 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10149.5

16.60 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101612.7

15.10 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101712.7

17.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101912.7

18.08 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102312.7

19.48 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102612.7

19.50 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102912.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SPCC Operating Temperature Range(°C) -30 ~ 85 Anchoring Method Screw Mounting
Quantity / Pack(Pcs.) 20 Coating Coating Vinyl Chloride (Black )

Assistance technique