• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series)【100 pièces par conditionnement】

T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series)
  • T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series)
  • Remise sur volume
When used by gluing the base

● Fixable by simply pushing into the board.
● Adhesive tape is mounted to the back.


· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series):Related Image

1 Pack Unit
100-piece Pack

Model NumberA Dimension
MMR-5-100P4.8
MMR-6-100P6.4
MMR-8-100P7.9
MMR-9-100P9.5
MMR-11-100P11.1
MMR-13-100P12.7
MMR-14-100P14.3
MMR-16-100P15.9
MMS-21-100P21.3

Plus d'informations

T PCB Supporter (MMR Series, MMS Series):Related Image

Specifications

MaterialNylon 66, UL94V-2
ColorWhite

Référence pièce
MMR-9-100P
MMR-16-100P
MMS-21-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Height
(mm)

18.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 9.5

16.83 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 15.9

18.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 21.3

Loading...

  1. 1

Assistance technique