Steel Louver【2 pièces par conditionnement】

Steel Louver

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Easy Bolt-On Mounting
  • Steel

● It can be mounted even after housing such as a control panel is completed
● It can be selected from 3 colors
● Ideal for indoor applications (not a waterproof structure)
● Dust filter is not included

· Please note that a color difference between the box and louver may occur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Steel Louver:Related Image

1 Set Unit 2 Pieces
Model NumberColor SymbolQuantity Per SetSelf Weight
(g/piece)
XRK (Cream)2 Pieces400
G (Gray)2 Pieces
NS (Anti-Rust Coating)2 Pieces

Specifications
Model NumberColor SymbolMaterialSheet Thickness (mm)Munsell Equivalent
XRK (Cream)Steel1.62.5Y9/1
G (Gray)5Y7/1
NS (Anti-Rust Coating)-

[ A ]Accessories
NameQuantity Per Piece
Hex Nut4
Washer4

Plus d'informations

Steel Louver:Related Image

Steel Louver:Related Image
Steel Louver:Related Image
Référence pièce
XR-G
XR-K
XR-NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPaint Surface Processing Color

103.32 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Powder PaintGray

116.46 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Powder PaintCream

64.27 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Anti-corrosive Coating-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Iron Body Board Thickness(mm) 1.6 Size Width(mm) 200
Sizes Vertical(mm) 160 Dimensions Thickness / Depth(mm) 29 Quantity of Packs(Pcs.) 2
Screw Size 4-M6 x 20 (Stud)

Assistance technique