Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model | No. | Color | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | SW | A | B | C | D | Weight (g) | Mounting Screw | Mounting Hole Diameter (mm) | Compatible Plate Thickness |
CRMPF | M12-3053 | B (Black) | Ø3 ~ 5.3 | 19 | 21 | 9 | 16.6 | 5 | 7 | M12 (P = 1.5) | 12.0 ~ 12.3 | 2.5mm or less |
M12-4578 | Ø4.5 ~ 7.8 | |||||||||||
M16-60100 | Ø6 ~ 10 | 22 | 24.5 | 10 | 19 | 5.5 | 11.5 | M16 (P = 1.5) | 16.0 ~ 16.3 | |||
M20-70120 | Ø7 ~ 12 | 24 | 27 | 15 | 20 | 14 | M20 (P = 1.5) | 20.0 ~ 20.3 | 7mm or less | |||
M20-90140 | Ø9 ~ 14 | 27 | 30 | 10 | 21.2 | 18 | 3mm or less | |||||
M25-140180 | Ø14 ~ 18 | 33 | 36 | 25 | 28 | M25 (P = 1.5) | 25.0 ~ 25.4 | |||||
M32-180250 | Ø18 ~ 25 | 41 | 46 | 11 | 28 | 6.3 | 45 | M32 (P = 1.5) | 32.0 ~ 32.4 | 4mm or less |
Material | 66 Nylon (Body, Claw, Lock Nut, Seal Nut) UL94V-0 |
Silicone (Washer, Seal) | |
Protective Structure | IP68 |
Operating Temperature Range | -40 ~ 105°C |
Color | Black |
Référence pièce
|
---|
CRMPF-M12-3053-B |
CRMPF-M12-4578-B |
CRMPF-M16-60100-B |
CRMPF-M20-70120-B |
CRMPF-M20-90140-B |
CRMPF-M25-140180-B |
CRMPF-M32-180250-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Mounting Screw | Mounting Bore Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.18 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Ø 3 ~ 5.3 | M12 (P = 1.5) | 12 ~ 12.3 | |
3.18 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Ø 4.5 ~ 7.8 | M12 (P = 1.5) | 12 ~ 12.3 | |
4.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Ø 6 ~ 10 | M16 (P = 1.5) | 16 ~ 16.3 | |
5.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Ø 7 ~ 12 | M20 (P = 1.5) | 20 ~ 20.3 | |
4.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Ø 9 ~ 14 | M20 (P = 1.5) | 20 ~ 20.3 | |
13.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Ø 14 ~ 18 | M25 (P = 1.5) | 25 ~ 25.4 | |
12.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Ø 18 ~ 25 | M32 (P = 1.5) | 32 ~ 32.4 |
Loading...
Material (Main Body) | 66 Nylon | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 105 | Color | Black |
---|
Configurer
Propriétés de base
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Mounting Screw
Mounting Bore Diameter(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles