Référence fabricant: MSHT-A05
Marque: MISUMI
Prix: 218.63 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSHT-A05
Model Number | Compatible Series | Compatible Contacts | Contact Type | Compatible Wire | Weight (g) | ||
AWG | Conductor Section Area mm2 | Sheath Outer Diameter Ømm | |||||
MSHT-A05 | Universal MATE-N-LOK | 350690-1 | Male (Pin) | 24 ~ 18 | 0.2 ~ 0.89 | 1.02 ~ 2.54 | 600 |
350552-1 | 20 ~ 14 | 0.5 ~ 2.27 | 3.30 ~ 5.08 | ||||
350689-1 | Female (Socket) | 24 ~ 18 | 0.2 ~ 0.89 | 1.02 ~ 2.54 | |||
350551-1 | 20 ~ 14 | 0.5 ~ 2.27 | 3.30 ~ 5.08 |
Blade Symbols | AWG | Compatible Contact |
A | 24 ~ 22 | 350690-1, 350689-1 |
B | 20 ~ 18 | |
C | 20 ~ 18 | 350552-1, 350551-1 |
D | 16 ~ 14 |
Applicable Type | Universal MATE-N-LOK Connector | Product Classification | Crimping Tool |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Universal / MATE-N-LOK Original Manual Crimpers, le numéro d'article est le suivant: MSHT-A05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSHT-A05.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles