Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Surface Finishing | Self Weight (g) |
KBSUS-60 | BA | 130 |
KBSUS-100 | 130 | |
KBSUS-150 | 260 | |
KBSUS-220 | 260 |
Material | SUS304 |
Plate Thickness | 1.5mm |
BA (Bright / Annealing) | Surface with a Beautiful Sheen |
Apparent Density | 0.4g/cm3 | Permanent Compression Set | 25% |
Hardness | 20 ± 5 (Ascar C) | Operating Temperature | -20 ~ 100°C |
Tensile Strength | 1.5 MPa or more | Water Absorption Rate | 5% or less |
Stretch | 300% or more | Color | Black |
Compressive Stress | 400gf/cm2 |
Référence pièce
|
---|
KBSUS-60 |
KBSUS-100 |
KBSUS-150 |
KBSUS-220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Characteristics | Size Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Opening Horizontal Sizes 60 mm | 80 | |
38.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Opening Horizontal Sizes 100 mm | 120 | |
45.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Opening Horizontal Sizes 150 mm | 170 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Opening Horizontal Sizes 220 mm | 240 |
Loading...
Material | SUS304 | Body Board Thickness(mm) | 1.5 | Sizes Vertical(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions Thickness / Depth(mm) | 20 | Paint Surface Processing | BA (Bright / Annealing) | Screw Size | M6 |
Configurer
Propriétés de base
Characteristics
Size Width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles