• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

M4 Grounding Bar【3 pièces par conditionnement】

M4 Grounding Bar
  • Remise sur volume
Space saving is achieved with M4 tapped hole. Please Use As A Copper Bar for Grounding
  • Space-saving

●When performing the central ground, first affix it with an insulating support base.
● The 11-pole and 21-pole models have staggered hole arrangement, allowing for more connections.

MaterialCopper
Surface TreatmentNickel-plated
Body Board Thickness4 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

M4 Grounding Bar:Related Image

1 Pack Unit 3 Pieces
Model NumberTotal Length
(mm)
Tap HoleMounting Holes
(mm)
Self Weight
(g / piece)
MTS6-M4-3P1006-M42-Ø6.5183
MTS7-M4-3P1107-M42-Ø6.5200
MTS8-M4-3P1208-M42-Ø6.5220
MTS11-M4-3P11510-M4, 1-M62-Ø6.5210
MTS21-M4-3P16520-M4, 1-M62-Ø6.5300

Plus d'informations

M4 Grounding Bar:Related Image
Référence pièce
MTS6-M4-3P
MTS7-M4-3P
MTS8-M4-3P
MTS11-M4-3P
MTS21-M4-3P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharacteristics Size Width
(mm)
Sizes Vertical
(mm)

33.05 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Tap Hole M4-6 Poles10015

35.04 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Tap Hole M4-7 Poles11015

39.08 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Tap Hole M4-8 Poles12015

45.57 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Tap Hole M4-10 Poles / M6-1 Poles11518

70.49 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Tap Hole M4-20 Poles / M6-1 Poles16518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Copper Body Board Thickness(mm) 4 Paint Surface Processing Nickel-plated
Special Notes Mounting Holes 2-Ø 6.5 Quantity of Packs(Pcs.) 3

Assistance technique