Product Type | Material Basis Weight (g/m2) | Pressure Loss (Pa) | Mass Average Repair Rate (%) | DHC (g/m2) | Thickness | Flame Resistant | |||
1.5m/s | 2.0m/s | 2.5m/s | 3.0m/s | ||||||
Thin Type Compact Type | Polylactic Acid | 18 | 25 | 34 | 41 | 50 | 3.5 | 0.14 | JIS L 1091 A-1 |
Thick Type | Polyester | 15 | 21 | 26 | 34 | 30.3 | 8.4 | 0.35 | JIS L 1091 A-1 |
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Model Number | Size Length x Width (Unit: mm) | Number of Pieces |
Thin Type | M-H15100 | 150 x 200 | 100-sheet |
M-H20100 | 200 x 200 | 100-sheet | |
M-H25100 | 250 x 200 | 100-sheet | |
M-H30100 | 300 x 200 | 100-sheet | |
M-H35100 | 350 x 200 | 100-sheet | |
M-H40100 | 390 x 200 | 100-sheet | |
M-H46100 | 460 x 200 | 100-sheet | |
M-H55100 | 550 x 200 | 100-sheet | |
Thick Type | M-A1550 | 150 x 200 | 50-sheet |
M-A2050 | 200 x 200 | 50-sheet | |
M-A2550 | 250 x 200 | 50-sheet | |
M-A3050 | 300 x 200 | 50-sheet | |
M-A3550 | 350 x 200 | 50-sheet | |
M-A4050 | 390 x 200 | 50-sheet | |
M-A4650 | 460 x 200 | 50-sheet | |
M-A5550 | 550 x 200 | 50-sheet | |
Thin | M-HC1570 | 150 x 200 | 70-sheet |
M-HC2070 | 200 x 200 | 70-sheet | |
M-HC2570 | 250 x 200 | 70-sheet | |
M-HC3090 | 300 x 200 | 70-sheet | |
M-HC3590 | 350 x 200 | 90-sheet | |
M-HC4090 | 390 x 200 | 90-sheet | |
M-HC55110 | 550 x 200 | 110-sheet |
Type | Model Number | Size Length x Width (Unit: mm) | Number of Pieces |
Thin Type | M-HT15100 | 150 x 200 | 100-sheet |
M-HT20100 | 200 x 200 | 100-sheet | |
M-HT25100 | 250 x 200 | 100-sheet | |
M-HT30100 | 300 x 200 | 100-sheet | |
M-HT35100 | 350 x 200 | 100-sheet | |
M-HT40100 | 390 x 200 | 100-sheet | |
M-HT46100 | 460 x 200 | 100-sheet | |
M-HT55100 | 550 x 200 | 100-sheet | |
Thick Type | M-AT1550 | 150 x 200 | 50-sheet |
M-AT2050 | 200 x 200 | 50-sheet | |
M-AT2550 | 250 x 200 | 50-sheet | |
M-AT3050 | 300 x 200 | 50-sheet | |
M-AT3550 | 350 x 200 | 50-sheet | |
M-AT4050 | 390 x 200 | 50-sheet | |
M-AT4650 | 460 x 200 | 50-sheet | |
M-AT5550 | 550 x 200 | 50-sheet | |
Thin | M-HCT1570 | 150 x 200 | 70-sheet |
M-HCT2070 | 200 x 200 | 70-sheet | |
M-HCT2570 | 250 x 200 | 70-sheet | |
M-HCT3090 | 300 x 200 | 70-sheet | |
M-HCT3590 | 350 x 200 | 90-sheet | |
M-HCT4090 | 390 x 200 | 90-sheet | |
M-HCT55110 | 550 x 200 | 110-sheet |
Référence pièce
|
---|
M-A1550 |
M-A2050 |
M-A2550 |
M-A3050 |
M-A3550 |
M-A4050 |
M-A4650 |
M-A5550 |
M-AT1550 |
M-AT2050 |
M-AT2550 |
M-AT3050 |
M-AT3550 |
M-AT4050 |
M-AT4650 |
M-AT5550 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size Width (mm) | Quantity of Packs (Pcs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 150 | - | ||
37.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 200 | - | ||
65.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 250 | - | ||
75.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 300 | - | ||
86.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 350 | - | ||
77.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | - | ||
114.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 460 | - | ||
79.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 550 | - | ||
44.34 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 150 | 2 | |
52.31 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 200 | 2 | |
92.36 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 250 | 2 | |
110.99 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 300 | 2 | |
127.27 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 350 | 2 | |
82.00 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 400 | 2 | |
110.19 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 460 | 2 | |
121.87 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 550 | 2 |
Loading...
Characteristics | Applying Flame Retardant Materials | Material | Polyester | Body Board Thickness(mm) | 0.35 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Size Width(mm)
Quantity of Packs(Pcs.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles