Insertion / Removal Tool for Crimped D-Sub Connector

Insertion / Removal Tool for Crimped D-Sub Connector
  • Remise sur volume
Dedicated for Crimp Contact / Insertion / Extracting Tools

● It is an insertion or removal tool for the contact of the EMI crimp D-sub connector.

· Once extracted, the contact cannot be re-used.
· Please note that it cannot be used for contacts other than the D-sub crimp model (DC series).
· Insertion / Extraction Tool: JIET-DXC-20 is a consumable item. The estimated number of uses is 3 to 5 times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JIET-DXC-20

Spécifications

Insertion/Removal Tool for Crimped D-Sub Connector:Related Image

ModelContentWeight
g
JIET-DXC-20Insertion / Extracting Tool2.4

Plus d'informations

Specifications
Contact
Size
Applicable Electric WireApplicable Crimping ToolInsertion / Extracting Tool
AWG SizeConductor Section Area mm2Insulation OD (mm)ModelInsulation OD: Ø1.7 or less
20-18#18 ~ #220.81 ~ 0.32Ø1.95 or lessCT150-2B-DCJIET-DXC-20
20-22#22 ~ #240.32 ~ 0.21Ø1.2 ~ Ø1.7CT150-2-DC
20-24#24 ~ #280.21 ~ 0.08Ø0.8 ~ Ø1.5
Référence pièce
JIET-DXC-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Insertion/Removal Tool for Crimped D-Sub Connector:Related Image

Insertion/Removal Tool for Crimped D-Sub Connector:Related Image

Informations de base

Applicable Type JL05Connector/Dsub Connector EMI Crimping Product Classification Insertion / Extracting Tool

Vous vous trouvez sur la page de Insertion / Removal Tool for Crimped D-Sub Connector, le numéro d'article est le suivant: JIET-DXC-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JIET-DXC-20.

Assistance technique