Référence fabricant: PRC05-6RC
Marque: MISUMI
Prix: 0.44 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PRC05-6RC
Model | Compatible Number of Cores | Weight g |
PRC05-6RC | 2,3,5 | 0.7 |
PRC05-9RC | 6,8 | 1.0 |
PRC05-12RC | 12 | 1.3 |
Référence pièce
|
---|
PRC05-6RC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
One-touch Compact Connector (PRCO5)
Material / Finish
Item | Materials | Finish |
---|---|---|
Body Shell | Brass | Nickel-plated |
Contact | Copper Alloy | Nickel Base Gold Plating |
Insulator | Synthetic Resin | - |
Combination Method
Compatible Wire Size
Conductor Section Area mm2 | AWG | |
---|---|---|
Wire Size | 0.2 ~ 0.05 | 24 ~ 30 |
Electrical Properties
Number of Cores | Rated Voltage (V or less) | Rated Current (A or less) | Withstand Voltage (VAC or less for 1 minute) |
Insulation Resistance | Contact Resistance | Insertion and Removal Life | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||
2 | 300 | 420 | 2 | 900 | 1,000 MΩ or more (500 VDC) |
8 mΩ or less (3 VDC, 1A or less) |
1,000 times or more |
3 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
5 | 150 | 200 | 2 | 500 | |||
6 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
8 | 200 | 280 | 2 | 700 | |||
12 | 300 | 420 | 2 | 900 |
Operating Temperature Range
-25°C ~ +85°CContact Arrangement Diagram
Connector Mounting Hole Outline Drawing
Specifications | For Panel Mounting | Number of Cores(Core) | 2 / 3 / 5 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de PRC05 Dust-proof Cap, le numéro d'article est le suivant: PRC05-6RC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PRC05-6RC.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles