Référence fabricant: SMJ-06
Marque: MISUMI
Prix: 38.28 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SMJ-06
Référence pièce
|
---|
SMJ-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
38.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Features
● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.Specifications
Item | Content | |
---|---|---|
Rated Voltage | 250 VAC / VDC | |
Rated Current | 3 A | |
Withstand Voltage | 1,500 VAC (1 minute) | |
Insulation Resistance | 500 MΩ or more | |
Contact Resistance | Initial | 10 mΩ or less |
After environmental testing | 20 mΩ or less | |
Applicable Electric Wire Range | AWG28 ~ 22 (0.08 ~ 0.33 mm2) | |
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter | 1.7 ~ 3.0 mm | |
Operating Temperature Range | -25 ~ 85°C | |
Compatible Panel Thickness | 0.5 ~ 2.0 mm |
Material
Item | Material |
---|---|
Housing | Nylon 6 (UL94V-0) |
Housing Color | Black |
Crimp Contact | Phosphor Bronze / Tin Plated |
About Coupling
Applicable Type | SM Connector | Product Classification | Extraction Tool |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles