Flexible Model Tube Connector for KSN (Head for Panel Mounting)

Flexible Model Tube Connector for KSN (Head for Panel Mounting)
  • Remise sur volume
Dedicated connector for the KSN series. Can be mounted to panel / box board, etc. (lock nut included)

· Appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Model NumberScrew SizeSize (Tolerance ±0.2)A Part Compatible TubeWeight
(g)
MPitchBCDEF
BCD2.5M50.852.41475KSN2.52.4
BCD3M50.86.52.91575KSN33.2
BCD4M60.7583.61475KSN43
BCD5M81104.81778KSN56
BCD6M81105.81778KSN64.5
BCD7M101116.81778KSN76.4
BCD8M121137.81788KSN88.5
BCD9.5M141179.420118KSN9.518.5
BCD12.7M161.51912.6251310KSN12.719.1
BCD15.8M201.52415.6251310KSN15.820.8

Plus d'informations

Flexible Model Tube Connector for KSN (Head for Panel Mounting):Related Image

Flexible Model Tube Connector for KSN (Head for Panel Mounting):Related Image
Référence pièce
BCD2.5
BCD3
BCD4
BCD5
BCD6
BCD7
BCD8
BCD9.5
BCD12.7
BCD15.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Size Suitable Tube

6.40 €

1 Disponible 5 jours M5 Pitch: 0.8KSN2.5

4.25 €

1 Disponible 5 jours M5 Pitch: 0.8KSN3

6.03 €

1 Disponible 5 jours M6 Pitch: 0.75KSN4

4.25 €

1 Disponible 5 jours M8 Pitch: 1KSN5

6.40 €

1 Disponible 5 jours M8 Pitch: 1KSN6

4.64 €

1 Disponible 5 jours M10 Pitch: 1KSN7

7.57 €

1 Disponible 5 jours M12 Pitch: 1KSN8

6.46 €

1 Disponible 5 jours M14 Pitch:1KSN9.5

8.96 €

1 Disponible 5 jours M16 Pitch: 1.5KSN12.7

15.10 €

1 Disponible 5 jours M20 Pitch: 1.5KSN15.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Brass Surface Finish Nickel-plated

Assistance technique