• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Metal Cable Gland (Straight)

Metal Cable Gland (Straight)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Metal Cable Gland (Straight)
  • Metal Cable Gland (Straight)
  • Remise sur volume
Metal conduit connector for FAG / FSV / FTUB / FSN series only (straight model).
Parallel pipe screw (PF screw) specification
  • IP67

● Straight model connector to connect conduits to thick steel screw electrical tubing and PF or CTG screws.
● It comes with a lock nut, allowing it to be mounted to unthreaded panel holes, and the connector panel joint surface is fitted with a seal gasket.
● Compatible with IP67 protection mechanism when combined with dedicated tube main unit.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Metal Cable Gland (Straight):Related Image

(mm)
Model NumberCompatible Conduit Thick Steel Screw ABInner Diameter
C
Length before tightening
L
Opposite Sides
D
Diagonal
D'
Weight (g)Loose Charge
TypeSizeCable Conduit
Screw Nominal
Parallel Screw
Nominal for Pipes
Recommended
Mounting Hole Diameter
1 ~ 5 Pieces
TypeSize
MSS10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.222272958 
12-161210.723
16-16161426.53234.582
16-2216CTG-22PF-3/427363998
22-222218.992
28-2828CTG-28PF-1341624.5294650164
36-3636CTG-36PF-11/4421833.130.55458.5200
42-4242CTG-42PF-11/24838.1336065250

Plus d'informations

Metal Cable Gland (Straight):Related Image
Metal Cable Gland (Straight):Related Image

Metal Cable Gland (Straight):Related Image
Référence pièce
MSS10-16
MSS12-16
MSS16-16
MSS16-22
MSS22-22
MSS28-28
MSS36-36
MSS42-42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Size Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)

8.25 €

1 Disponible 5 jours CTG−16 PF−1/210

8.45 €

1 Disponible 5 jours CTG−16 PF−1/212

11.73 €

1 Disponible 5 jours CTG−16 PF−1/216

11.92 €

1 Disponible 5 jours CTG−22 PF−3/416

12.20 €

1 Disponible 5 jours CTG−22 PF−3/422

18.54 €

1 Disponible 5 jours CTG−28 PF−128

21.04 €

1 Disponible 5 jours CTG-36 PF−11/436

30.16 €

1 Disponible 5 jours CTG-42 PF−11/242

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Zinc Alloy Die-casting (Nickel Plating) Type Straight

Assistance technique