• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

U-Shaped Bushing (Flexible Model)

U-Shaped Bushing (Flexible Model)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SE-2-10

Marque: MISUMI

Prix: 12.67

Délai de livraison: 5 jours


● Made of polyethylene, its great flexibility allows it to handle curves and circular portions as well.
● We have put together a wide-ranging line-up which can adapt to panel thicknesses of 0.6 mm – 6.4 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SE-2-10

Spécifications

U-Shaped Bushing (Flexible Model):Related Image

ModelTotal Length
(m)
Size (mm)Compatible Panel Thickness
(mm)
Weight
(g / m)
HTWW1
SE-1-10103.20.80.80.50.6 ~ 0.94.74
SE-2-104.40.82.70.90.9 ~ 1.87.72
SE-2.5-104.40.82.71.51.8 ~ 2.78.11
SE-3-104.81.24.02.72.7 ~ 4.213.40
SE-4-104.81.24.84.24.2 ~ 4.811.76
SE-5-104.81.26.44.84.8 ~ 6.415.62

Plus d'informations

U-Shaped Bushing (Flexible Model):Related Image

Specifications

MaterialPolyethylene
Operating Temperature Range-40°C ~ +65°C
ColorWhite
BendingApprox. 60 mm

Référence pièce
SE-2-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.67 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) Polyethylene Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 65 Color White
Total Length(mm) 10 Compatible Panel Thickness(mm) 0.9 ~ 1.8

Vous vous trouvez sur la page de U-Shaped Bushing (Flexible Model), le numéro d'article est le suivant: SE-2-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SE-2-10.

Assistance technique