Nylon Cable Clip (2-Step Adjusting System)【100 pièces par conditionnement】

Nylon Cable Clip (2-Step Adjusting System)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

2-stage adjustable cable clip with double-sided tape.
  • Flame-Retardant

● A bundling tool for cables and electric wires.
● With a two-stage lock mechanism, it allows wider cable bundle diameters.
● The two mounting methods are affixing with double-sided tape and inserting with fixing tape.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Nylon Cable Clip (2-Step Adjusting System):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberTypeWeight
(g / Piece)
TS-0607Tie Band Fixed Type2.0
TS-07082.2
TS-09103.5
TS-1214
TS-1618
PTS-0607Feed and Fix Type Applicable
Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm
1.5
PTS-07081.7
PTS-09102.5
PTS-1214
PTS-16183.0


■Standard Table
Model NumberØA *
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Tie Band Fixed TypeFeed and Fix Type
TS-0607PTS-06076 ~ 72025
TS-0708PTS-07087 ~ 8
TS-0910PTS-09109 ~ 1024.530
TS-1214PTS-121412 ~ 14
TS-1618PTS-161816 ~ 18
* Hard tubing may not be fixable even if the dimensions are within range.

Plus d'informations

Nylon Cable Clip (2-Step Adjusting System):Related Image

Specifications
Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorGray
Référence pièce
PTS-0607
PTS-0910
PTS-1214
TS-0607
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Anchoring Method Type Inner Diameter (When Fixed)
(φmm)

27.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Insert AnchoringInsert Fixing Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm6 ~ 7

39.44 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Insert AnchoringInsert Fixing Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm9 ~ 10

50.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Insert AnchoringInsert Fixing Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm12 ~ 14

33.14 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Double-sided TapeTie Band Fixed Type6 ~ 7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material 66 Nylon UL94V-2 Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Gray
Quantity / Pack(Pcs.) 100

Assistance technique