Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model)

Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model)

Détails du produit:

Référence fabricant: SK-F303

Marque: MISUMI

Prix: 92.28

Délai de livraison: 5 jours


● This is a bundling tool that can be used for nylon binding bands with a width of 6 mm or less.
● It is cut after tightening the binding band.
● The lever is light. This tool reduces the load of the worker during long-term work.


· Caution is needed when tightening. If the bundle is too loose, wires may slip out from the bundle, and if it is too tight, the wire coating may be damaged.
· Bundling is optimal when the band can be rotated on the wires, but it holds and does not come off in the lateral direction.
· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SK-F303

Spécifications

Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model):Related Image

Model NumberWeight
(g)
SK-F303306

Plus d'informations

Guideline Table for Tightening Strength
Strength ScaleLoop Tensile Strength (kgf)
14.9
27.7
39.2
410.0
511.4
611.8
713.0
814.4
* The loop tensile strength value is an average value.
Référence pièce
SK-F303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

92.28 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Soft Lever Model Suitable Cable Tie Width For Width 6 mm or less

Vous vous trouvez sur la page de Cable Tie Binding Tool (Soft Lever Model), le numéro d'article est le suivant: SK-F303.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK-F303.

Assistance technique