• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cable Tie (Power Cord Bundle Model)【100 pièces par conditionnement】

Cable Tie (Power Cord Bundle Model)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

This is an optimal binding band for bundling the power cords; white color, black color. Soft polyethylene. Package sold in 100-piece sets

● This is a cable tie for easy bundling of power cords for home electronics, computer peripherals, measurement devices, etc.
● It can be removed after binding, allowing for easy reuse.
● Cords will not be damaged as they are made from soft polyethylene.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

1 Pack Unit With Total of 100
Model NumberWeight
(g / Piece)
PCT-140-100P1.2
WL-160-100P

Plus d'informations

Cable Tie (Power Cord Bundle Model):Related Image
Cable Tie (Power Cord Bundle Model):Related Image

Specifications
MaterialSoft Polyethylene
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorWhite (PCT-140) or black (WL-160)
Référence pièce
PCT-140-100P
WL-160-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Color

5.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 3814214.8Blanc

5.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 4516015Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polyéthylène Flame retardant grade (main raw materials) N/A Special Function/Application Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included)
Material (Details) Soft Polyethylene Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85 Quantity(P) 100

Assistance technique