Washer (Chromate Finish)【10 pièces par conditionnement】

Washer (Chromate Finish)
  • Remise sur volume
Made of washer / iron (chromate finish)



· Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed above).
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Washer (Chromate Finish):Related Image

Available as Box Products
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberCompatible
Screw Size
(mm)
B
Outer Diameter
(mm)
C
Thickness
(mm)
A
Hole Diameter
(mm)
Number in Box
(Piece / Box)
Weight
(g / Piece)
ZAGA260.42.3200000.07
2.67.50.52.9100000.13
380.53.3100000.14
4100.84.5100000.33
5120.85.570000.47
61316.550000.67

Plus d'informations

Washer (Chromate Finish):Related Image
Référence pièce
ZAGA-2-6-0.4
ZAGA-2.6-7.5-0.5
ZAGA-3-8-0.5
ZAGA-4-10-0.8
ZAGA-5-12-0.8
ZAGA-6-13-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Height
(mm)
M Screw
(mm)

2.26 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 0.42

2.30 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 0.52.6

2.30 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 0.53

2.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 84

2.78 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 0.85

2.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 16

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Breaking Torque Value
● Resin Screws Tensile Strength and Breaking Torque (MAX)
Mounting ScrewPPSPC
Tensile StrengthBreaking TorqueTensile StrengthBreaking Torque
NN·mNN·m
M22360.081120.05
M2.64400.192270.12
M34600.363000.22
M48800.715150.54
M515701.427501.03
* Representative values above are not guaranteed values

● Spacer Breaking Torque Value (MAX)
UnitMounting ScrewBrassStainless SteelDURACON
Male ThreadFemale ThreadMale ThreadFemale Thread
303Pressure FitAdhesion
kgf·cmM23.2521.211
N·mM20.310.490.190.110.090.09
kgf·cmM2.69164.221.52
N·mM2.60.881.570.410.190.140.19
kgf·cmM313255.132.62.6
N·mM31.272.450.50.290.250.25
kgf·cmM43460866.55
N·mM43.335.880.780.580.630.49
kgf·cmM5658212111011
N·mM56.378.041.171.070.981.07
* Representative values above are not guaranteed values

Informations de base

Material Iron

Assistance technique