• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Consists of flathead screw / stainless steel【10-4,000 pièces par conditionnement】

Consists of flathead screw / stainless steel
  • Remise sur volume



· Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed below).
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Consists of flathead screw / stainless steel:Related Image

Available as Box Products
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberScrew DiameterLength Under Neck L
(mm)
Screw Length L1
(mm)
Number in Box
(Piece / Box)
Weight
(g / Piece)
SSARAM2.686.240000.32
1210.130000.44
M38620000.43
129.920000.58
1512.810000.71
2017.710000.91
M485.220000.87
129.110001.17
151210001.48
20175001.78
M585.210001.7
128.25002.18
1511.25002.67

Plus d'informations

Consists of flathead screw / stainless steel:Related Image
Référence pièce
SSARA-M2.6-8
SSARA-M2.6-8-BOX
SSARA-M2.6-12-BOX
SSARA-M3-8
SSARA-M3-8-BOX
SSARA-M3-12
SSARA-M3-12-BOX
SSARA-M3-15
SSARA-M3-15-BOX
SSARA-M3-20
SSARA-M3-20-BOX
SSARA-M4-8
SSARA-M4-8-BOX
SSARA-M4-12
SSARA-M4-12-BOX
SSARA-M4-15
SSARA-M4-15-BOX
SSARA-M4-20-BOX
SSARA-M5-8
SSARA-M5-8-BOX
SSARA-M5-12
SSARA-M5-12-BOX
SSARA-M5-15
SSARA-M5-15-BOX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial M Screw
(mm)
Length
(mm)

3.91 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10-2.68

148.96 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10-2.68

124.40 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10-2.612

3.86 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Stainless Steel38

92.22 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10Stainless Steel38

4.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Stainless Steel312

118.13 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10Stainless Steel312

4.11 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Stainless Steel315

69.52 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10Stainless Steel315

4.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Stainless Steel320

72.31 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10Stainless Steel320

4.11 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Stainless Steel48

132.06 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours -Stainless Steel48

4.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Stainless Steel412

74.30 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10Stainless Steel412

4.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Stainless Steel415

80.26 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10Stainless Steel415

52.38 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10Stainless Steel420

4.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Stainless Steel58

112.15 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10Stainless Steel58

4.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Stainless Steel512

62.35 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10Stainless Steel512

5.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Stainless Steel515

68.32 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10Stainless Steel515

Loading...

  1. 1

Assistance technique