• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Resin Washer / Duracon (POM)【10 pièces par conditionnement】

Resin Washer / Duracon (POM)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Resin Washer / Duracon (POM)
  • Resin Washer / Duracon (POM)
  • Remise sur volume
Made of resin washer, Duracon (POM)



* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Resin Washer / Duracon (POM):Related Image

1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberMSize
(D-d-t)
CC2.65-2.8-0.5
7.5-2.8-0.5
36-3.2-0.5
6-3.2-1.0
8-3.2-0.5
8-3.2-1.0
48-4.3-0.5
8-4.3-1.0
10-4.3-0.5
10-4.3-1.0
10-4.3-2.0
510-5.3-0.8
12-5.3-1.0
12-5.3-2.0
613-6.5-1.0
613-6.5-2.0
818-8.5-1.6
1022-10.5-1.6

Plus d'informations

Resin Washer / Duracon (POM):Related Image
Référence pièce
CC-2.6-5-2.8-0.5
CC-2.6-7.5-2.8-0.5
CC-3-6-3.2-0.5
CC-3-6-3.2-1.0
CC-3-8-3.2-0.5
CC-3-8-3.2-1.0
CC-4-8-4.3-0.5
CC-4-8-4.3-1.0
CC-4-10-4.3-0.5
CC-4-10-4.3-1.0
CC-4-10-4.3-2.0
CC-5-10-5.3-0.8
CC-5-12-5.3-1.0
CC-5-12-5.3-2.0
CC-6-13-6.5-1.0
CC-6-13-6.5-2.0
CC-8-18-8.5-1.6
CC-10-22-10.5-1.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHeight
(mm)
size
(mm)
M Screw
(mm)

2.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100.552.6

2.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100.57.52.6

2.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100.563

2.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10163

2.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100.583

2.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10183

2.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100.584

2.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10184

2.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100.5104

2.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101104

3.57 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102104

2.62 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100.8105

2.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101125

4.00 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102125

2.30 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101136

5.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102136

7.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.6188

14.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.62210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material DURACON

Assistance technique