Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | No. | H1 | H2 | D1 | D2 | d1 | d2 | Recommended Fixing Screw Size | Load (kg) | Deflection (mm) | Product Weight (g) |
C-30-RK | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 5 | M3 | 10 | 1 | 0.5 |
12 | 9 | 4 | 12 | 8 | 3 | 5 | M3 | 6 | 2 | 1 | |
15 | 8 | 5 | 15 | 14 | 3 | 6 | M3 | 15 | 2 | 2 | |
1510 | 10 | 3 | 15 | 10 | 3 | 5 | M3 | 11 | 2 | 2 | |
16 | 10 | 5 | 16 | 14 | 3 | 6 | M3 | 15 | 2 | 3 | |
18 | 11 | 7 | 18 | 15 | 4 | 7 | M4 | 15 | 2 | 4 | |
20 | 12 | 7 | 20 | 16 | 4 | 7 | M4 | 20 | 2.5 | 5 | |
2017 | 17 | 8 | 20 | 15 | 3 | 7 | M3 | 10 | 1 | 6 | |
22 | 24 | 10 | 22 | 18 | 3 | 7 | M3 | 10 | 1 | 12 | |
23 | 14 | 5 | 23 | 19 | 4 | 8 | M4 | 25 | 2.3 | 8 | |
2320 | 20 | 10 | 23 | 20 | 4 | 8 | M4 | 10 | 1 | 11 | |
24 | 10 | 5 | 24 | 19 | 4 | 9 | M4 | 20 | 2 | 6 | |
26 | 15 | 10 | 26 | 20 | 4 | 10 | M4 | 30 | 3 | 10 | |
28 | 18 | 11 | 28 | 22 | 4 | 12 | M4 | 30 | 4 | 12 | |
29 | 15 | 10 | 29 | 24 | 4 | 14 | M4 | 30 | 3 | 12 | |
30 | 19 | 10 | 30 | 24 | 4 | 14 | M4 | 30 | 3.5 | 15 | |
3215 | 15 | 5 | 32 | 26 | 5 | 14 | M5 | 45 | 2.4 | 15 | |
3220 | 20 | 10 | 32 | 26 | 5 | 15 | M5 | 50 | 2.3 | 20 | |
3225 | 25 | 9 | 32 | 28 | 5 | 14 | M5 | 50 | 4.3 | 28 | |
34 | 18 | 10 | 34 | 26 | 5 | 17 | M5 | 40 | 4 | 18 | |
3617 | 17 | 9 | 36 | 20 | 6 | 17 | M6 | 15 | 1 | 21 | |
36 | 22 | 12 | 36 | 30 | 5 | 12 | M5 | 60 | 3.5 | 28 | |
38 | 24 | 13 | 38 | 32 | 5 | 12 | M5 | 100 | 4 | 35 | |
40 | 22 | 9 | 40 | 28 | 5 | 14 | M5 | 70 | 3 | 30 | |
45 | 27 | 12 | 45 | 35 | 5 | 12 | M5 | 100 | 3 | 52 | |
63 | 26 | 15 | 63 | 48 | 7 | 14 | M6 | 40 | 1 | 103 |
Référence pièce
|
---|
C-30-RK-18 |
C-30-RK-3215 |
C-30-RK-3220 |
C-30-RK-3617 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size Width (mm) | Sizes Vertical (mm) | Dimensions Thickness / Depth (mm) | Withstand Load (kg) | Deflection (Max) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 18 | 18 | 11 | 15 | 2 | |
2.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 32 | 32 | 15 | 45 | 2.4 | |
2.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 32 | 32 | 20 | 50 | 2.3 | |
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 36 | 36 | 17 | 15 | 1 |
Loading...
Characteristics | Hardness: 65° ± 5° | Material | EPDM | Color | Black |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Size Width(mm)
Sizes Vertical(mm)
Dimensions Thickness / Depth(mm)
Withstand Load(kg)
Deflection (Max)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles