SPCM Model Dedicated Accessory, Mounting Base

SPCM Model Dedicated Accessory, Mounting Base

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Perfect for the effective utilization of space!
  • Aluminum
  • Hole Machining
  • Web Box

● The use of the mounting base makes it easy to install devices and components.

MaterialA1050P-H24, t1.5
Color / Surface TreatmentSilver Anodized Aluminum Plating

(i)Remarque

  • Certains produits devrait être arrêté le 01.01.2022.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMP1825

Spécifications

SPCM Model Dedicated Accessory, Mounting Base:Related Image

Part NumberCompatible Box
SMP0813SPCM08-13-**
SMP1010SPCM10-10-**
SMP1313SPCM13-13-**
SMP1318SPCM13-18-**
SMP1818SPCM18-18-**
SMP1825SPCM18-25-**

Plus d'informations

SPCM Model Dedicated Accessory, Mounting Base:Related Image

Référence pièce
SMP1825
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.26 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material A1050P-H24 Body Board Thickness(mm) 1.5 Size Width(mm) 223
Sizes Vertical(mm) 148 Paint Surface Processing Silver Anodized Aluminum Plating Compatible Box SPCM Series

Vous vous trouvez sur la page de SPCM Model Dedicated Accessory, Mounting Base, le numéro d'article est le suivant: SMP1825.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMP1825.

Assistance technique