5195 Connector Genuine Manual Crimper

5195 Connector Genuine Manual Crimper

Détails du produit:

Référence fabricant: JHTR5904

Marque: MISUMI

Prix: 723.36

Délai de livraison: 5 jours


● Genuine crimping tool for the 5195 connector.


· Perform crimping with the dedicated crimping tools.
· Calibration requests are not accepted by our company.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JHTR5904

Spécifications

5195 Connector Genuine Manual Crimper:Related Image

ModelConnector TypeCompatible
Contact Number
Compatible WireWeight
AWG SizeConductor Cross-Sectional Area mm2Insulation OD mm(g)
JHTR59045195 Connectors5194PBTL24 ~ 180.22 ~ 0.831.3 ~ 3.2368

Sales: Misumi / Manufacturer: Molex Japan (Ltd.)

Référence pièce
JHTR5904
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

723.36 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Features

● A compact, high-density nylon connector having a 3.96mm pitch and widely used in a variety of equipment, such as FA devices.
● The good quality and stability of use are due to the 3.96mm pitch connectors having UL / CSA standards.
UL: E29179
CSA: LR19980

Specifications

Item Contents
Rated Voltage 250 VAC / VDC (MAX)
Rated Current 7 A
Withstand Voltage 1,500 VAC (1 min)
Insulation Resistance 1,000 MΩ or more
Contact Resistance After environmental testing 10 mΩ or less
Applicable Electric Wire Range AWG24 ~ 18 (0.2 ~ 0.8 mm2)
Compatible Electric Wire Insulation Exterior 1.3 - 3.2 mm
Operating Temperature Range -40°C ~ 105°C

Material

Item Material
Housing / Wafer Nylon 66 (UL94V-2)
Housing / Wafer Color White Color
Crimp Contact Phosphor bronze / tin plating

About Coupling



Informations de base

Applicable Type 5195 Connectors Compatible Wire Size(AWG) 24 ~ 18 Insulation Coating OD(mm) 1.3 ~ 3.2
Product Classification Crimping Tool

Vous vous trouvez sur la page de 5195 Connector Genuine Manual Crimper, le numéro d'article est le suivant: JHTR5904.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JHTR5904.

Assistance technique