• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model
  • TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model
  • Remise sur volume
For durability, choose the 4-flute type among the multi-functional machining series
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-HEM4S6-[18-42/1]-13
SN-TSC-HEM4S6.5-[19-46/1]-14
SN-TSC-HEM4S7-[21-51/1]-16
SN-TSC-HEM4S7.5-[21-51/1]-16
SN-TSC-HEM4S8-[24-51/1]-19
SN-TSC-HEM4S9-[24-50/1]-19
SN-TSC-HEM4S10-[27-50/1]-22
SN-TSC-HEM4S12-[31-70/1]-26
SN-TSC-HEM4S16-[42-68/1]-32
SN-TSC-HEM4S20-[48-72/1]-38
SN-TSC-HPEM4S6-[18-42/1]-13
SN-TSC-HPEM4S6.5-[19-46/1]-14
SN-TSC-HPEM4S7-[21-51/1]-16
SN-TSC-HPEM4S7.5-[21-51/1]-16
SN-TSC-HPEM4S8-[24-51/1]-19
SN-TSC-HPEM4S9-[24-50/1]-19
SN-TSC-HPEM4S10-[27-50/1]-22
SN-TSC-HPEM4S12-[31-70/1]-26
SN-TSC-HPEM4S16-[42-68/1]-32
SN-TSC-HPEM4S20-[48-67/1]-38
SNR-TSC-HEM4S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-HEM4S6.5-[19-46/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-HEM4S7-[21-51/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM4S7.5-[21-51/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM4S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM4S9-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM4S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HEM4S12-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM4S16-[37-68/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM4S20-[43-67/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HPEM4S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-HPEM4S7-[21-51/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HPEM4S7.5-[21-51/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HPEM4S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HPEM4S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HPEM4S12-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HPEM4S16-[37-68/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HPEM4S20-[43-67/1]-[5-38/1]
TSC-HEM4S1
TSC-HEM4S1.5
TSC-HEM4S1.8
TSC-HEM4S2
TSC-HEM4S2-4
TSC-HEM4S2.5
TSC-HEM4S2.8
TSC-HEM4S3
TSC-HEM4S3.5
TSC-HEM4S4
TSC-HEM4S4.5
TSC-HEM4S5
TSC-HEM4S5.5
TSC-HEM4S6
TSC-HEM4S6.5
TSC-HEM4S7
TSC-HEM4S7.5
TSC-HEM4S8
TSC-HEM4S9
TSC-HEM4S10
TSC-HEM4S12
TSC-HEM4S16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 jours 61366018 ~ 42Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 6.51487019 ~ 46Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 71687521 ~ 51Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 7.51687521 ~ 51Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 81987524 ~ 51Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 919108024 ~ 50Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 1022108027 ~ 50Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 12261210031 ~ 70Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16321610542 ~ 68Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20382011048 ~ 72Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 61366018 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 6.51487019 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 71687521 ~ 51Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 7.51687521 ~ 51Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 81987524 ~ 51Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 919108024 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 1022108027 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 12261210031 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16321610542 ~ 68Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20382011048 ~ 67Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 jours 61366018 ~ 42Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 6.51487019 ~ 46Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 71687521 ~ 51Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 7.51687521 ~ 51Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 81987524 ~ 51Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 919108024 ~ 50Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 1022108027 ~ 50Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 12261210031 ~ 70Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16321610537 ~ 68Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20382011043 ~ 67Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 61366018 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 71687521 ~ 51Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 7.51687521 ~ 51Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 81987524 ~ 51Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1022108027 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 12261210031 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16321610537 ~ 68Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20382011043 ~ 67Sharp CornerCutting Edge R Processing2

29.17 €

1 Disponible 5 jours 13660-Avec engagementStocked Product1

27.18 €

1 Disponible 5 jours 1.54.5660-Avec engagementStocked Product1

39.05 €

1 Disponible 5 jours 1.85660-Avec engagementStocked Product1

23.09 €

1 Disponible 5 jours 26660-Avec engagementStocked Product1

26.72 €

1 Disponible 5 jours 26460-Avec engagementStocked Product1

24.80 €

1 Disponible 5 jours 2.57.5660-Avec engagementStocked Product1

38.62 €

1 Disponible 5 jours 2.88660-Avec engagementStocked Product1

29.17 €

1 Disponible 5 jours 38660-Avec engagementStocked Product1

36.56 €

1 Disponible 5 jours 3.510660-Avec engagementStocked Product1

33.10 €

1 Disponible 5 jours 411660-Avec engagementStocked Product1

33.30 €

1 Disponible 5 jours 4.513660-Avec engagementStocked Product1

34.29 €

1 Disponible 5 jours 513660-Avec engagementStocked Product1

39.95 €

1 Disponible 5 jours 5.513660-Avec engagementStocked Product1

31.23 €

1 Disponible 5 jours 613660-Avec engagementStocked Product2

53.25 €

1 Disponible 5 jours 6.514870-Avec engagementStocked Product1

52.79 €

1 Disponible 5 jours 716875-Avec engagementStocked Product1

61.04 €

1 Disponible 5 jours 7.516875-Avec engagementStocked Product1

49.66 €

1 Disponible 5 jours 819875-Avec engagementStocked Product2

60.51 €

1 Disponible 5 jours 9191080-Avec engagementStocked Product1

58.43 €

1 Disponible 5 jours 10221080-Avec engagementStocked Product2

95.61 €

1 Disponible 5 jours 122612100-Avec engagementStocked Product2

122.86 €

1 Disponible 5 jours 163216105-Avec engagementStocked Product2

Loading...

Spécifications

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-HEM4S
(Standard)

TSC-HPEM4S
(Sharp Edge)
1 6 3 60 1
1.5 6 4.5 60 1
1.8 6 5 60 1
2 6 6 60 1
2 4 4 6 60 1
2.5 6 7.5 60 1
2.8 6 8 60 1
3 6 8 60 1
3.5 6 10 60 1
4 6 11 60 1
4.5 6 13 60 1
5 6 13 60 1
5.5 6 13 60 1
6 6 13 60 2
6.5 8 14 70 1
7 8 16 75 1
7.5 8 16 75 1
8 8 19 75 2
9 10 19 80 1
10 10 22 80 2
12 12 26 100 2
16 16 32 105 2
20 20 38 110 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique