TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model
  • TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model
  • Remise sur volume
In addition to the stock items, the outer diameter can be specified in 0.01 mm increments through additional processing
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-EM2S6-[17-27/1]-12
SN-TSC-EM2S7-[19-26/1]-14
SN-TSC-EM2S8-[21-31/1]-16
SN-TSC-EM2S9-[23-30/1]-18
SN-TSC-EM2S10-[25-35/1]-20
SN-TSC-EM2S12-[29-45/1]-24
SN-TSC-EM2S16-[42-68/1]-32
SN-TSC-EM2S20-[50-67/1]-40
SN-TSC-PEM2S6-[17-27/1]-12
SN-TSC-PEM2S8-[21-31/1]-16
SN-TSC-PEM2S9-[23-30/1]-18
SN-TSC-PEM2S10-[25-35/1]-20
SN-TSC-PEM2S12-[29-45/1]-24
SN-TSC-PEM2S16-[42-73/1]-32
SN-TSC-PEM2S20-[50-67/1]-40
SNR-TSC-EM2S6-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-EM2S7-[19-26/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-EM2S8-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-EM2S9-[23-30/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-EM2S10-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-EM2S12-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-EM2S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-EM2S20-[45-72/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PEM2S6-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-PEM2S8-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-PEM2S9-[23-30/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-PEM2S10-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PEM2S12-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-PEM2S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-PEM2S20-[45-72/1]-[5-40/1]
TSC-EM2S0.1
TSC-EM2S0.2
TSC-EM2S0.3
TSC-EM2S0.4
TSC-EM2S0.5
TSC-EM2S0.6
TSC-EM2S0.7
TSC-EM2S0.8
TSC-EM2S0.9
TSC-EM2S1
TSC-EM2S1.1
TSC-EM2S1.2
TSC-EM2S1.3
TSC-EM2S1.4
TSC-EM2S1.5
TSC-EM2S1.6
TSC-EM2S1.7
TSC-EM2S1.8
TSC-EM2S1.9
TSC-EM2S1.95
TSC-EM2S2
TSC-EM2S2-6
TSC-EM2S2.5
TSC-EM2S2.8
TSC-EM2S2.25
TSC-EM2S2.30
TSC-EM2S2.38
TSC-EM2S2.40
TSC-EM2S2.45
TSC-EM2S2.55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 jours 61264517 ~ 27Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 71485019 ~ 26Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 81685521 ~ 31Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 918106023 ~ 30Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 1020106525 ~ 35Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1224127529 ~ 45Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16321610542 ~ 68Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20402011050 ~ 67Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 61264517 ~ 27Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 81685521 ~ 31Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 918106023 ~ 30Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 1020106525 ~ 35Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1224127529 ~ 45Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16321610542 ~ 73Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20402011050 ~ 67Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 jours 61264517 ~ 27Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 71485019 ~ 26Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 81685521 ~ 31Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 918106023 ~ 30Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 1020106525 ~ 35Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1224127529 ~ 45Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16321610537 ~ 73Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20402011045 ~ 72Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 61264517 ~ 27Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 81685521 ~ 31Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 918106023 ~ 30Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 1020106525 ~ 35Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1224127529 ~ 45Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16321610537 ~ 73Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20402011045 ~ 72Sharp CornerCutting Edge R Processing2

33.69 €

1 Disponible 5 jours 0.10.2335-Avec engagementStocked Product1

22.05 €

1 Disponible 5 jours 0.20.4335-Avec engagementStocked Product1

21.11 €

1 Disponible 5 jours 0.30.6335-Avec engagementStocked Product1

21.11 €

1 Disponible 5 jours 0.40.8335-Avec engagementStocked Product1

10.39 €

1 Disponible 5 jours 0.51335-Avec engagementStocked Product1

17.13 €

1 Disponible 5 jours 0.61.2335-Avec engagementStocked Product1

15.86 €

1 Disponible 5 jours 0.71.4335-Avec engagementStocked Product1

11.41 €

1 Disponible 5 jours 0.81.6335-Avec engagementStocked Product1

14.44 €

1 Disponible 5 jours 0.91.8335-Avec engagementStocked Product1

9.88 €

1 Disponible 5 jours 12440-Avec engagementStocked Product1

26.40 €

1 Disponible 5 jours 1.12.2440-Avec engagementStocked Product1

12.61 €

1 Disponible 5 jours 1.22.4440-Avec engagementStocked Product1

21.50 €

1 Disponible 5 jours 1.32.6440-Avec engagementStocked Product1

25.47 €

1 Disponible 5 jours 1.42.8440-Avec engagementStocked Product1

9.88 €

1 Disponible 5 jours 1.53440-Avec engagementStocked Product1

25.71 €

1 Disponible 5 jours 1.63.2440-Avec engagementStocked Product1

27.99 €

1 Disponible 5 jours 1.73.4440-Avec engagementStocked Product1

11.36 €

1 Disponible 5 jours 1.83.6440-Avec engagementStocked Product1

25.71 €

1 Disponible 5 jours 1.93.8440-Avec engagementStocked Product1

35.64 €

1 Disponible 13 jours 1.954440-Avec engagementManufactured Product1

10.62 €

1 Disponible 5 jours 24440-Avec engagementStocked Product1

17.55 €

1 Disponible 5 jours 24640-Avec engagementStocked Product1

12.82 €

1 Disponible 5 jours 2.55440-Avec engagementStocked Product1

27.80 €

1 Disponible 5 jours 2.85.6440-Avec engagementStocked Product1

47.23 €

1 Disponible 13 jours 2.255440-Avec engagementManufactured Product1

47.23 €

1 Disponible 13 jours 2.35440-Avec engagementManufactured Product1

47.23 €

1 Disponible 13 jours 2.385440-Avec engagementManufactured Product1

47.23 €

1 Disponible 13 jours 2.45440-Avec engagementManufactured Product1

47.23 €

1 Disponible 13 jours 2.455440-Avec engagementManufactured Product1

66.31 €

1 Disponible 13 jours 2.555.6440-Avec engagementManufactured Product1

Loading...

Spécifications

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Model Number
TSC-EM2S (Standard) / TSC-PEM2S (Sharp Edge)

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
● Stocked Product
□ Manufactured Product
0.1 - 3 0.2 35 1
0.2 - 3 0.4 35 1
0.3 - 3 0.6 35 1
0.4 - 3 0.8 35 1
0.5 - 3 1 35 1
0.6 - 3 1.2 35 1
0.7 - 3 1.4 35 1
0.8 - 3 1.6 35 1
0.9 - 3 1.8 35 1
1 - 4 2 40 1
1.1 - 4 2.2 40 1
1.2 - 4 2.4 40 1
1.3 - 4 2.6 40 1
1.4 - 4 2.8 40 1
1.5 - 4 3 40 1
1.6 - 4 3.2 40 1
1.7 - 4 3.4 40 1
1.8 - 4 3.6 40 1
1.9 - 4 3.8 40 1
1.91 ~ 1.99 - 4 4 40 1 □ (Standard Only)
2 - 4 4 40 1
2 6 6 4 40 1
2.25 ~ 2.49 - 4 5 40 1 □ (Standard Only)
2.5 - 4 5 40 1
2.51 ~ 2.79 - 4 5.6 40 1 □ (Standard Only)
2.8 - 4 5.6 40 1
2.81 ~ 2.99 - 6 6 45 1 □ (Standard Only)
3 -

6

6

45

1
3.01 ~3.49 -

6

7

45

1
3.5 -

6

7

45

1
3.51 ~3.99 -

6

8

45

1
4 -

6

8

45

1
4.01 ~4.49 -

6

9

45

1
4.5 -

6

9

45

1
4.51 ~4.99 -

6

10

45

1
5 -

6

10

45

1
5.01 ~5.49 -

6

11

45

1
5.5 -

6

11

45

1
5.51 ~5.99 -

6

12

45

1
6 -

6

12

45

2
7 -

8

14

50

1
7.01 -7.99 -

8

16

55

1
8 -

8

16

55

2
9 -

10

18

60

1
9.01 ~9.99 -

10

20

65

1
10 -

10

20

65

2
11.01 ~ 11.99 -

12

24

75

1
12 -

12

24

75

2
14 -

12

28

80

3
15.51 ~ 15.99 -

16

32

105

1
16 -

16

32

105

2
19.51 ~ 19.99 -

20

40

110

1
20 -

20

40

110

2

[ ! ]Manufactured products have a blade diameter designated in 0.01 mm increments.
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
A general-purpose 2-flute end mill for a wide range of applications.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique