Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SN-TSC-EM2L6-[29-42/1]-24 |
SN-TSC-EM2L8-[37-76/1]-32 |
SN-TSC-EM2L10-[45-70/1]-40 |
SN-TSC-EM2L12-[53-70/1]-48 |
SN-TSC-PEM2L6-[29-42/1]-24 |
SN-TSC-PEM2L8-[37-76/1]-32 |
SN-TSC-PEM2L10-[45-70/1]-40 |
SN-TSC-PEM2L12-[53-70/1]-48 |
SNR-TSC-EM2L6-[29-42/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-EM2L8-[37-76/1]-[5-32/1] |
SNR-TSC-EM2L10-[45-70/1]-[5-40/1] |
SNR-TSC-EM2L12-[53-70/1]-[5-48/1] |
SNR-TSC-PEM2L6-[29-42/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-PEM2L8-[37-76/1]-[5-32/1] |
SNR-TSC-PEM2L10-[45-70/1]-[5-40/1] |
SNR-TSC-PEM2L12-[53-70/1]-[5-48/1] |
TSC-EM2L1 |
TSC-EM2L1.5 |
TSC-EM2L2 |
TSC-EM2L2.5 |
TSC-EM2L3 |
TSC-EM2L3.5 |
TSC-EM2L4 |
TSC-EM2L4.5 |
TSC-EM2L4.43 |
TSC-EM2L4.60 |
TSC-EM2L4.90 |
TSC-EM2L5 |
TSC-EM2L5.5 |
TSC-EM2L5.55 |
TSC-EM2L5.80 |
TSC-EM2L5.85 |
TSC-EM2L5.90 |
TSC-EM2L6 |
TSC-EM2L7.80 |
TSC-EM2L7.90 |
TSC-EM2L8 |
TSC-EM2L9.70 |
TSC-EM2L9.80 |
TSC-EM2L9.90 |
TSC-EM2L10 |
TSC-EM2L11.51 |
TSC-EM2L11.70 |
TSC-EM2L11.80 |
TSC-EM2L11.90 |
TSC-EM2L12 |
TSC-PEM2L1 |
TSC-PEM2L1.5 |
TSC-PEM2L2 |
TSC-PEM2L2.5 |
TSC-PEM2L3 |
TSC-PEM2L3.5 |
TSC-PEM2L4 |
TSC-PEM2L4.5 |
TSC-PEM2L4.80 |
TSC-PEM2L5 |
TSC-PEM2L5.5 |
TSC-PEM2L5.26 |
TSC-PEM2L5.30 |
TSC-PEM2L5.80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Processing Applications | Geometry | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 6 | 24 | 6 | 60 | 29 ~ 42 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Avec engagement | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 8 | 32 | 8 | 100 | 37 ~ 76 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Avec engagement | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 10 | 100 | 45 ~ 70 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Avec engagement | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 12 | 48 | 12 | 100 | 53 ~ 70 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Avec engagement | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 6 | 24 | 6 | 60 | 29 ~ 42 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 8 | 32 | 8 | 100 | 37 ~ 76 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 10 | 100 | 45 ~ 70 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 12 | 48 | 12 | 100 | 53 ~ 70 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 24 | 6 | 60 | 29 ~ 42 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Avec engagement | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 32 | 8 | 100 | 37 ~ 76 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Avec engagement | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | 10 | 100 | 45 ~ 70 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Avec engagement | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 48 | 12 | 100 | 53 ~ 70 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Avec engagement | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 24 | 6 | 60 | 29 ~ 42 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 32 | 8 | 100 | 37 ~ 76 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | 10 | 100 | 45 ~ 70 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 48 | 12 | 100 | 53 ~ 70 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting / Countersunk | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
18.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 4 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
18.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
18.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 8 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
18.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 10 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
24.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 12 | 6 | 50 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
24.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 14 | 6 | 50 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
26.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 16 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
26.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 18 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
48.94 € | 1 | Disponible | 13 jours | 4.43 | 18 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
48.94 € | 1 | Disponible | 13 jours | 4.6 | 20 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
48.94 € | 1 | Disponible | 13 jours | 4.9 | 20 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
29.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 20 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
29.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 22 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
51.09 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5.55 | 24 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.09 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5.8 | 24 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.09 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5.85 | 24 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.09 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5.9 | 24 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 24 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 2 | ● | |
78.62 € | 1 | Disponible | 13 jours | 7.8 | 32 | 8 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
78.62 € | 1 | Disponible | 13 jours | 7.9 | 32 | 8 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
49.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 32 | 8 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 2 | ● | |
88.06 € | 1 | Disponible | 13 jours | 9.7 | 40 | 10 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
88.06 € | 1 | Disponible | 13 jours | 9.8 | 40 | 10 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
88.06 € | 1 | Disponible | 13 jours | 9.9 | 40 | 10 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
59.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 10 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 2 | ● | |
82.46 € | 1 | Disponible | 13 jours | 11.51 | 48 | 12 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
82.46 € | 1 | Disponible | 13 jours | 11.7 | 48 | 12 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
82.46 € | 1 | Disponible | 13 jours | 11.8 | 48 | 12 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
82.46 € | 1 | Disponible | 13 jours | 11.9 | 48 | 12 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
82.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 48 | 12 | 100 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 2 | ● | |
18.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 4 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
18.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
18.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 8 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
18.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 10 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
24.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 12 | 6 | 50 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
24.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 14 | 6 | 50 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
26.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 16 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
26.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 18 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
48.94 € | 1 | Disponible | 13 jours | 4.8 | 20 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Manufactured Product | 1 | □ | |
29.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 20 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
29.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 22 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
48.98 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5.26 | 22 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Manufactured Product | 1 | □ | |
48.98 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5.3 | 22 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.09 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5.8 | 24 | 6 | 60 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Sharp Corner | Manufactured Product | 1 | □ |
Loading...
Model Number
TSC-EM2L (Standard)
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
1 | 4 | 45 | 4 | 1 | ● |
1.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | ● |
2 | 8 | 45 | 4 | 1 | ● |
2.5 | 10 | 45 | 4 | 1 | ● |
3 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● |
3.01 ~ 3.49 | 14 | 50 | 6 | 1 | □ |
3.5 | 14 | 50 | 6 | 1 | ● |
3.51 ~ 3.99 | 16 | 60 | 6 | 1 | □ |
4 | 16 | 60 | 6 | 1 | ● |
4.01 ~ 4.49 | 18 | 60 | 6 | 1 | □ |
4.5 | 18 | 60 | 6 | 1 | ● |
4.51 ~ 4.99 |
20 |
60 |
6 |
1 | □ |
5 |
20 |
60 |
6 |
1 | ● |
5.01 ~ 5.49 |
22 |
60 |
6 |
1 | □ |
5.5 |
22 |
60 |
6 |
1 | ● |
5.51 ~ 5.99 |
24 |
60 |
6 |
1 | □ |
6 |
24 |
60 |
6 |
2 | ● |
7.51 ~ 7.99 |
32 |
100 |
8 |
1 | □ |
8 |
32 |
100 |
8 |
2 | ● |
9.51 ~ 9.99 |
40 |
100 |
10 |
1 | □ |
10 |
40 |
100 |
10 |
2 | ● |
11.51 ~ 11.99 |
48 |
100 |
12 |
1 | □ |
12 |
48 |
100 |
12 |
2 | ● |
[ ! ]Outer diameters of manufactured products are designated in 0.01 mm increments
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
TSC-PEM2L (Sharp Edge)
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
1 | 4 | 45 | 4 | 1 | ● |
1.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | ● |
2 | 8 | 45 | 4 | 1 | ● |
2.5 | 10 | 45 | 4 | 1 | ● |
3 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● |
3.01 ~ 3.49 | 14 | 50 | 6 | 1 | □ |
3.5 | 14 | 50 | 6 | 1 | ● |
3.51 ~ 3.99 | 16 | 60 | 6 | 1 | □ |
4 | 16 | 60 | 6 | 1 | ● |
4.01 ~ 4.49 | 18 | 60 | 6 | 1 | □ |
4.5 | 18 | 60 | 6 | 1 | ● |
4.51 ~ 4.99 |
20 |
60 |
6 |
1 | □ |
5 |
20 |
60 |
6 |
1 | ● |
5.01 ~ 5.49 |
22 |
60 |
6 |
1 | □ |
5.5 |
22 |
60 |
6 |
1 | ● |
5.51 ~ 5.99 |
24 |
60 |
6 |
1 | □ |
6 |
24 |
60 |
6 |
2 | ● |
7.51 ~ 7.99 |
32 |
100 |
8 |
1 | □ |
8 |
32 |
100 |
8 |
2 | ● |
9.51 ~ 9.99 |
40 |
100 |
10 |
1 | □ |
10 |
40 |
100 |
10 |
2 | ● |
11.51 ~ 11.99 |
48 |
100 |
12 |
1 | □ |
12 |
48 |
100 |
12 |
2 | ● |
[ ! ]Outer diameters of manufactured products are designated in 0.01 mm increments
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Processing Applications
Geometry
Additional Classification
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles