Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Grip Length L1 (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 2 | 4 | 40 | Avec engagement | 31 | 1 | |
20.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 3 | 6 | 40 | Avec engagement | 27 | 1 | |
21.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 4 | 6 | 40 | Avec engagement | 29 | 1 | |
23.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 5 | 6 | 40 | Avec engagement | 31 | 1 | |
21.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 6 | 6 | 40 | Avec engagement | 31 | 2 | |
28.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 8 | 8 | 50 | Avec engagement | 39 | 2 | |
40.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 60 | Avec engagement | 47 | 2 | |
55.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 12 | 12 | 65 | Avec engagement | 50 | 2 | |
15.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 2 | 4 | 40 | Sharp Corner | 31 | 1 | |
20.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 3 | 6 | 40 | Sharp Corner | 27 | 1 | |
21.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 4 | 6 | 40 | Sharp Corner | 29 | 1 | |
23.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 5 | 6 | 40 | Sharp Corner | 31 | 1 | |
21.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 6 | 6 | 40 | Sharp Corner | 31 | 2 | |
28.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 8 | 8 | 50 | Sharp Corner | 39 | 2 | |
40.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 60 | Sharp Corner | 47 | 2 | |
55.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 12 | 12 | 65 | Sharp Corner | 50 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Grip Length L1 |
Figure | |
Outer Diameter D |
||||||
TSC-SH-EM4B (Standard) TSC-SH-PEM4B (Sharp Edge) |
2 | 2 | 40 | 4 | 31 | 1 |
3 | 3 | 40 | 6 | 27 | 1 | |
4 | 4 | 40 | 6 | 29 | 1 | |
5 | 5 | 40 | 6 | 31 | 1 | |
6 | 6 | 40 | 6 | 31 | 2 | |
8 | 8 | 50 | 8 | 39 | 2 | |
10 | 10 | 60 | 10 | 47 | 2 | |
12 | 12 | 65 | 12 | 50 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
●The blade length and total length are shortened for shrink fitting.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles