TSC series carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model
  • Remise sur volume
Supports deeper side milling
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-EM4L6-[29-42/1]-24
SN-TSC-EM4L8-[37-46/1]-32
SN-TSC-EM4L10-[45-70/1]-40
SN-TSC-EM4L12-[53-70/1]-48
SN-TSC-PEM4L6-[29-42/1]-24
SN-TSC-PEM4L8-[37-46/1]-32
SN-TSC-PEM4L10-[45-70/1]-40
SN-TSC-PEM4L12-[53-70/1]-48
SNR-TSC-EM4L6-[29-42/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-EM4L8-[37-46/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-EM4L10-[45-70/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-EM4L12-[53-70/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-PEM4L6-[29-42/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-PEM4L8-[37-46/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-PEM4L10-[45-70/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PEM4L12-[53-70/1]-[5-48/1]
TSC-EM4L1
TSC-EM4L1.5
TSC-EM4L2
TSC-EM4L2-6
TSC-EM4L2.5
TSC-EM4L3
TSC-EM4L3.5
TSC-EM4L4
TSC-EM4L4.5
TSC-EM4L5
TSC-EM4L5.5
TSC-EM4L6
TSC-EM4L8
TSC-EM4L10
TSC-EM4L12
TSC-PEM4L1
TSC-PEM4L1.5
TSC-PEM4L2
TSC-PEM4L2-6
TSC-PEM4L2.5
TSC-PEM4L3
TSC-PEM4L3.5
TSC-PEM4L4
TSC-PEM4L4.5
TSC-PEM4L5
TSC-PEM4L5.5
TSC-PEM4L6
TSC-PEM4L8
TSC-PEM4L10
TSC-PEM4L12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 jours 62466029 ~ 42Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 83287037 ~ 46Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 10401010045 ~ 70Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 12481210053 ~ 70Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 62466029 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 83287037 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 10401010045 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 12481210053 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 jours 62466029 ~ 42Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 83287037 ~ 46Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 10401010045 ~ 70Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 12481210053 ~ 70Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 62466029 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 83287037 ~ 46Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 10401010045 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 12481210053 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing2

35.40 €

1 Disponible 5 jours 14445-Avec engagementStocked Product1

31.31 €

1 Disponible 5 jours 1.56445-Avec engagementStocked Product1

23.39 €

1 Disponible 5 jours 28445-Avec engagementStocked Product1

30.67 €

1 Disponible 5 jours 28650-Avec engagementStocked Product1

23.46 €

1 Disponible 5 jours 2.510445-Avec engagementStocked Product1

23.62 €

1 Disponible 5 jours 312650-Avec engagementStocked Product1

61.15 €

1 Disponible 5 jours 3.514650-Avec engagementStocked Product1

24.37 €

1 Disponible 5 jours 416650-Avec engagementStocked Product1

75.87 €

1 Disponible 5 jours 4.518650-Avec engagementStocked Product1

28.64 €

1 Disponible 5 jours 520660-Avec engagementStocked Product1

58.34 €

1 Disponible 5 jours 5.522660-Avec engagementStocked Product1

30.92 €

1 Disponible 5 jours 624660-Avec engagementStocked Product2

49.77 €

1 Disponible 5 jours 832870-Avec engagementStocked Product2

62.70 €

1 Disponible 5 jours 104010100-Avec engagementStocked Product2

78.34 €

1 Disponible 5 jours 124812100-Avec engagementStocked Product2

35.89 €

1 Disponible 5 jours 14445-Sharp CornerStocked Product1

35.89 €

1 Disponible 5 jours 1.56445-Sharp CornerStocked Product1

31.66 €

1 Disponible 5 jours 28445-Sharp CornerStocked Product1

36.60 €

1 Disponible 5 jours 28650-Sharp CornerStocked Product1

26.79 €

1 Disponible 5 jours 2.510445-Sharp CornerStocked Product1

24.74 €

1 Disponible 5 jours 312650-Sharp CornerStocked Product1

61.20 €

1 Disponible 5 jours 3.514650-Sharp CornerStocked Product1

24.78 €

1 Disponible 5 jours 416650-Sharp CornerStocked Product1

75.87 €

1 Disponible 5 jours 4.518650-Sharp CornerStocked Product1

40.48 €

1 Disponible 5 jours 520660-Sharp CornerStocked Product1

58.34 €

1 Disponible 5 jours 5.522660-Sharp CornerStocked Product1

31.90 €

1 Disponible 5 jours 624660-Sharp CornerStocked Product2

55.11 €

1 Disponible 5 jours 832870-Sharp CornerStocked Product2

65.36 €

1 Disponible 5 jours 104010100-Sharp CornerStocked Product2

83.92 €

1 Disponible 5 jours 124812100-Sharp CornerStocked Product2

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-EM4L
(Standard)

TSC-PEM4L
(Sharp Edge)
1 4 4 45 1
1.5 4 6 45 1
2 4 8 45 1
2 6 6 8 50 1
2.5 4 10 45 1
3 6 12
083
50 1
3.5 6 14 50 1
4 6 16 50 1
4.5 6 18 50 1
5 6 20 60 1
5.5 6 22 60 1
6 6 24 60 2
8 8 32 70 2
10 10 40 100 2
12 12 48 100 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique