XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model

XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model
  • Remise sur volume
XAL Series is the definitive choice for cost-sensitive customers
  • XAL
  • General Steel
  • 2 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model:Related Image
Référence pièce
XAL-BEM2S0.05
XAL-BEM2S0.1
XAL-BEM2S0.1-6
XAL-BEM2S0.2
XAL-BEM2S0.2-6
XAL-BEM2S0.3
XAL-BEM2S0.3-6
XAL-BEM2S0.4
XAL-BEM2S0.4-6
XAL-BEM2S0.5
XAL-BEM2S0.5-6
XAL-BEM2S0.6
XAL-BEM2S0.7
XAL-BEM2S0.8
XAL-BEM2S0.9
XAL-BEM2S0.15
XAL-BEM2S0.25
XAL-BEM2S0.35
XAL-BEM2S0.45
XAL-BEM2S0.55
XAL-BEM2S0.65
XAL-BEM2S0.75
XAL-BEM2S0.75-6
XAL-BEM2S0.85
XAL-BEM2S1
XAL-BEM2S1-4-60
XAL-BEM2S1-6
XAL-BEM2S1.05
XAL-BEM2S1.1
XAL-BEM2S1.2
XAL-BEM2S1.3
XAL-BEM2S1.4
XAL-BEM2S1.5
XAL-BEM2S1.5-6-60
XAL-BEM2S1.6
XAL-BEM2S1.7
XAL-BEM2S1.8
XAL-BEM2S1.9
XAL-BEM2S1.15
XAL-BEM2S1.25
XAL-BEM2S1.45
XAL-BEM2S1.55
XAL-BEM2S1.65
XAL-BEM2S1.75
XAL-BEM2S2
XAL-BEM2S2-6
XAL-BEM2S2.2
XAL-BEM2S2.3
XAL-BEM2S2.4
XAL-BEM2S2.5
XAL-BEM2S2.5-6-80
XAL-BEM2S2.6
XAL-BEM2S2.15
XAL-BEM2S2.75
XAL-BEM2S3
XAL-BEM2S3.5
XAL-BEM2S4
XAL-BEM2S4.5
XAL-BEM2S5
XAL-BEM2S5-10-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

50.16 €

1 Disponible 5 jours 0.050.2403±0.0050.11-

27.55 €

1 Disponible 5 jours 0.10.4403±0.0050.21-

39.05 €

1 Disponible 5 jours 0.10.4506±0.0050.21-

17.27 €

1 Disponible 5 jours 0.20.8504±0.0050.4115°

23.81 €

1 Disponible 5 jours 0.20.8506±0.0050.41-

14.78 €

1 Disponible 5 jours 0.31.2504±0.0050.6115°

22.42 €

1 Disponible 5 jours 0.31.2506±0.0050.61-

14.20 €

1 Disponible 5 jours 0.42504±0.0050.8115°

21.99 €

1 Disponible 5 jours 0.41.6506±0.0050.81-

14.20 €

1 Disponible 5 jours 0.52504±0.0051115°

17.21 €

1 Disponible 5 jours 0.52.5606±0.0051115°

16.97 €

1 Disponible 5 jours 0.63504±0.0051.2115°

20.07 €

1 Disponible 5 jours 0.72.8404±0.0051.41-

20.74 €

1 Disponible 5 jours 0.83404±0.0051.61-

29.38 €

1 Disponible 5 jours 0.93404±0.0051.81-

27.80 €

1 Disponible 5 jours 0.150.6403±0.0050.31-

17.27 €

1 Disponible 5 jours 0.251.1504±0.0050.5115°

32.33 €

1 Disponible 5 jours 0.351.4403±0.0050.71-

32.54 €

1 Disponible 5 jours 0.451.8403±0.0050.91-

44.64 €

1 Disponible 5 jours 0.552.2404±0.0051.11-

44.64 €

1 Disponible 5 jours 0.652.6404±0.0051.31-

14.44 €

1 Disponible 5 jours 0.753504±0.0051.5115°

24.29 €

1 Disponible 5 jours 0.753506±0.0051.51-

25.52 €

1 Disponible 5 jours 0.853404±0.0051.71-

12.45 €

1 Disponible 5 jours 14504±0.0052115°

15.71 €

1 Disponible 5 jours 16604±0.0052115°

18.20 €

1 Disponible 5 jours 15506±0.0052115°

49.65 €

1 Disponible 5 jours 1.053404±0.0052.11-

47.13 €

1 Disponible 5 jours 1.13404±0.0052.21-

44.41 €

1 Disponible 5 jours 1.23404±0.0052.41-

42.15 €

1 Disponible 5 jours 1.33.5404±0.0052.61-

32.80 €

1 Disponible 5 jours 1.43.5404±0.0052.81-

14.43 €

1 Disponible 5 jours 1.56504±0.0053115°

16.23 €

1 Disponible 5 jours 1.56606±0.0053115°

49.65 €

1 Disponible 5 jours 1.64404±0.0053.21-

47.13 €

1 Disponible 5 jours 1.74404±0.0053.41-

36.67 €

1 Disponible 5 jours 1.85404±0.0053.61-

36.67 €

1 Disponible 5 jours 1.95404±0.0053.81-

47.13 €

1 Disponible 5 jours 1.153404±0.0052.31-

16.16 €

1 Disponible 5 jours 1.256504±0.0052.5115°

48.55 €

1 Disponible 5 jours 1.453.5404±0.0052.91-

47.13 €

1 Disponible 5 jours 1.554404±0.0053.11-

36.67 €

1 Disponible 5 jours 1.654404±0.0053.31-

23.70 €

1 Disponible 5 jours 1.755404±0.0053.51-

16.28 €

1 Disponible 5 jours 28504±0.00542-

17.57 €

1 Disponible 5 jours 28706±0.0054115°

60.67 €

1 Disponible 5 jours 2.26506±0.0054.41-

44.74 €

1 Disponible 5 jours 2.36506±0.0054.61-

51.11 €

1 Disponible 5 jours 2.46506±0.0054.81-

16.75 €

1 Disponible 5 jours 2.510506±0.0055115°

20.04 €

1 Disponible 5 jours 2.512806±0.0055115°

44.74 €

1 Disponible 5 jours 2.68506±0.0055.21-

57.48 €

1 Disponible 5 jours 2.156506±0.0054.31-

57.04 €

1 Disponible 5 jours 2.758506±0.0055.51-

15.27 €

1 Disponible 5 jours 312906-0.007 ~ +0.00362-

30.69 €

1 Disponible 5 jours 3.512608-0.007 ~ +0.00371-

24.76 €

1 Disponible 5 jours 4141008-0.007 ~ +0.00382-

54.34 €

1 5 jours 4.5147010-0.007 ~ +0.00391-

37.69 €

1 Disponible 5 jours 5157010-0.007 ~ +0.003102-

40.93 €

1 Disponible 5 jours 51810010-0.007 ~ +0.003102-

Loading...

Spécifications

XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model:Related Image

Model Number       Shank Diameter
d
Overall Length
L
Outer Diameter
D
Flute Length
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
Overall Length
L
XAL-BEM2S 0.05 - - 3 40 0.1 0.2 1
0.1 - - 3 40 0.2 0.4 1
0.1 6 - 6 50 0.2 0.4 1
0.15 - - 3 40 0.3 0.6 1
0.2 - - 4 50 0.4 0.8 1
0.2 6 - 6 50 0.4 0.8 1
0.25 - - 4 50 0.5 1.1 1
0.3 - - 4 50 0.6 1.2 1
0.3 6 - 6 50 0.6 1.2 1
0.35 - - 3 40 0.7 1.4 1
0.4 - - 4 50 0.8 2 1
0.4 6 - 6 50 0.8 1.6 1
0.45 - - 3 40 0.9 1.8 1
0.5 - - 4 50 1 2 1
0.5 6 - 6 60 1 2.5 1
0.55 - - 4 40 1.1 2.2 1
0.6 - - 4 50 1.2 3 1
0.65 - - 4 40 1.3 2.6 1
0.7 - - 4 40 1.4 2.8 1
0.75 - - 4 50 1.5 3 1
0.75 6 - 6 50 1.5 3 1
0.8 - - 4 40 1.6 3 1
0.85 - - 4 40 1.7 3 1
0.9 - - 4 40 1.8 3 1
1 - - 4 50 2 4 1
1 6 - 6 50 2 5 1
1 4 60 4 60 2 6 1
1.05 - - 4 40 2.1 3 1
1.1 - - 4 40 2.2 3 1
1.15 - - 4 40 2.3 3 1
1.2 - - 4 40 2.4 3 1
1.25 - - 4 50 2.5 6 1

[ ! ]For shank diameter (d) and overall length (L) specifications listed in blue, specify a tip (R), shank diameter (d) and overall length (L).

Model Number   Shank Diameter
d
Overall Length
L
Outer Diameter
D
Flute Length
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
Overall Length
L
XAL-BEM2S 1.3 - -

4

40

2.6 3.5 1
1.4 - -

4

40

2.8 3.5 1
1.45 - -

4

40

2.9 3.5 1
1.5 - -

4

50

3 6 1
1.5 6

60

6

60

3 6 1
1.55 - -

4

40

3.1 4 1
1.6 - -

4

40

3.2 4 1
1.65 - -

4

40

3.3 4 1
1.7 - -

4

40

3.4 4 1
1.75 - -

4

40

3.5 5 1
1.8 - -

4

40

3.6 5 1
1.9 - -

4

40

3.8 5 1
2 - -

4

50

4 8 2
2 6 -

6

70

4 8 1
2.15 - -

6

50

4.3 6 1
2.2 - -

6

50

4.4 6 1
2.3 - -

6

50

4.6 6 1
2.4 - -

6

50

4.8 6 1
2.5 - -

6

50

5 10 1
2.5 6

80

6

80

5 12 1
2.6 - -

6

50

5.2 8 1
2.75 - -

6

50

5.5 8 1
3 - -

6

90

6 12 2
3.5 - -

8

60

7 12 1
4 - -

8

100

8 14 2
4.5 - -

10

70

9 14 1
5 - -

10

70

10 15 2
5 10

100

10

100

10 18 2
5.5 - -

12

80

11 15 1
6 - -

12

75

12 25 2
6 12

110

12

110

12 25 2
7 - -

12

80

14 15 3
8 - -

16

140

16 30 2
10 - -

20

160

20 38 2

[ ! ]For shank diameter (d) and overall length (L) specifications listed in blue, specify a tip (R), shank diameter (d) and overall length (L).

Plus d'informations


The XAL series exhibits stable wear-resistant performance when milling raw materials.
It delivers high cost performance for pre-hardened steel, aluminum, and copper alloys.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Informations de base

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Number of Flutes(sheet) 2
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product
Torsion Availability Included

Assistance technique