• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

XAL series carbide radius end mill, 4-flute / short model

XAL series carbide radius end mill, 4-flute / short model
  • Remise sur volume
The 4-flute type that simultaneously achieves improved efficiency and tool cost reduction can be selected from 17 sizes
  • XAL
  • General Steel
  • 4 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XAL series carbide radius end mill, 4-flute / short model:Related Image
Référence pièce
XAL-CR-EM4S3-R0.1
XAL-CR-EM4S3-R0.2
XAL-CR-EM4S3-R0.3
XAL-CR-EM4S3-R0.5
XAL-CR-EM4S3-R1
XAL-CR-EM4S4-R0.1
XAL-CR-EM4S4-R0.2
XAL-CR-EM4S4-R0.3
XAL-CR-EM4S4-R0.5
XAL-CR-EM4S4-R1
XAL-CR-EM4S5-R0.1
XAL-CR-EM4S5-R0.2
XAL-CR-EM4S5-R0.3
XAL-CR-EM4S5-R0.5
XAL-CR-EM4S5-R1
XAL-CR-EM4S6-R0.1
XAL-CR-EM4S6-R0.2
XAL-CR-EM4S6-R0.3
XAL-CR-EM4S6-R0.5
XAL-CR-EM4S6-R1
XAL-CR-EM4S6-R1.5
XAL-CR-EM4S6-R2
XAL-CR-EM4S8-R0.2
XAL-CR-EM4S8-R0.3
XAL-CR-EM4S8-R0.5
XAL-CR-EM4S8-R1
XAL-CR-EM4S8-R1.5
XAL-CR-EM4S8-R2
XAL-CR-EM4S8-R2.5
XAL-CR-EM4S8-R3
XAL-CR-EM4S10-R0.2
XAL-CR-EM4S10-R0.3
XAL-CR-EM4S10-R0.5
XAL-CR-EM4S10-R1
XAL-CR-EM4S10-R1.5
XAL-CR-EM4S10-R2
XAL-CR-EM4S10-R2.5
XAL-CR-EM4S10-R3
XAL-CR-EM4S12-R0.2
XAL-CR-EM4S12-R0.3
XAL-CR-EM4S12-R0.5
XAL-CR-EM4S12-R1
XAL-CR-EM4S12-R1.5
XAL-CR-EM4S12-R2
XAL-CR-EM4S12-R2.5
XAL-CR-EM4S12-R3
XAL-CR-EM4S16-R0.5
XAL-CR-EM4S16-R1
XAL-CR-EM4S16-R1.5
XAL-CR-EM4S16-R2
XAL-CR-EM4S16-R2.5
XAL-CR-EM4S16-R3
XAL-CR-EM4S20-R0.5
XAL-CR-EM4S20-R1
XAL-CR-EM4S20-R1.5
XAL-CR-EM4S20-R2
XAL-CR-EM4S20-R2.5
XAL-CR-EM4S20-R3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

18.89 €

1 Disponible 5 jours 30.185041

18.89 €

1 Disponible 5 jours 30.285041

18.89 €

1 Disponible 5 jours 30.385041

18.89 €

1 Disponible 5 jours 30.585041

18.89 €

1 Disponible 5 jours 3185041

20.08 €

1 Disponible 5 jours 40.1115042

20.08 €

1 Disponible 5 jours 40.211504-

20.08 €

1 Disponible 5 jours 40.311504-

20.08 €

1 Disponible 5 jours 40.511504-

20.08 €

1 Disponible 5 jours 4111504-

22.13 €

1 Disponible 5 jours 50.1135061

22.13 €

1 Disponible 5 jours 50.2135061

22.13 €

1 Disponible 5 jours 50.3135061

22.13 €

1 Disponible 5 jours 50.5135061

22.13 €

1 Disponible 5 jours 51135061

22.38 €

1 Disponible 5 jours 60.1165062

22.38 €

1 Disponible 5 jours 60.216506-

22.38 €

1 Disponible 5 jours 60.316506-

22.38 €

1 Disponible 5 jours 60.516506-

22.38 €

1 Disponible 5 jours 6116506-

22.38 €

1 Disponible 5 jours 61.5165062

22.38 €

1 Disponible 5 jours 62165062

31.51 €

1 Disponible 5 jours 80.2206082

31.51 €

1 Disponible 5 jours 80.320608-

31.51 €

1 Disponible 5 jours 80.520608-

31.51 €

1 Disponible 5 jours 8120608-

31.51 €

1 Disponible 5 jours 81.5206082

31.51 €

1 Disponible 5 jours 82206082

31.51 €

1 Disponible 5 jours 82.5206082

31.51 €

1 Disponible 5 jours 83206082

37.62 €

1 Disponible 5 jours 100.22272102

37.62 €

1 Disponible 5 jours 100.32272102

37.62 €

1 Disponible 5 jours 100.5227210-

37.62 €

1 Disponible 5 jours 101227210-

37.62 €

1 Disponible 5 jours 101.52272102

37.62 €

1 Disponible 5 jours 102227210-

37.62 €

1 Disponible 5 jours 102.52272102

37.62 €

1 Disponible 5 jours 1032272102

48.89 €

1 Disponible 5 jours 120.22675122

48.89 €

1 Disponible 5 jours 120.32675122

48.89 €

1 Disponible 5 jours 120.5267512-

48.89 €

1 Disponible 5 jours 121267512-

48.89 €

1 Disponible 5 jours 121.52675122

48.89 €

1 Disponible 5 jours 122267512-

48.89 €

1 Disponible 5 jours 122.52675122

48.89 €

1 Disponible 5 jours 1232675122

104.84 €

1 Disponible 5 jours 160.53290162

104.84 €

1 Disponible 5 jours 1613290162

104.84 €

1 Disponible 5 jours 161.53290162

104.84 €

1 Disponible 5 jours 1623290162

104.84 €

1 Disponible 5 jours 162.53290162

104.84 €

1 Disponible 5 jours 1633290162

156.98 €

1 Disponible 5 jours 200.538100202

156.98 €

1 Disponible 5 jours 20138100202

156.98 €

1 Disponible 5 jours 201.538100202

156.98 €

1 Disponible 5 jours 20238100202

156.98 €

1 Disponible 5 jours 202.538100202

156.98 €

1 Disponible 5 jours 20338100202

Loading...

  1. 1

Spécifications

XAL series carbide radius end mill, 4-flute / short model:Related Image

Model Number
XAL-CR-EM4S

Outer Diameter
D
Radius
R
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
3 0.1 0.2 0.3 0.5 1         8 50 4 1
4 0.1 0.2 0.3 0.5 1         11 50 4 2
5 0.1 0.2 0.3 0.5 1         13 50 6 1
6 0.1 0.2 0.3 0.5 1 1.5 2     16 50 6 2
8     0.3 0.5 1         19 60 8 2
8   0.2       1.5 2 2.5 3 20 60 8 2
10   0.2 0.3     1.5   2.5 3 22 72 10 2
10       0.5 1   2     25 75 10 2
12   0.2 0.3     1.5   2.5 3 26 75 12 2
12       0.5 1   2     30 75 12 2
16       0.5 1 1.5 2 2.5 3 32 90 16 2
20       0.5 1 1.5 2 2.5 3 38 100 20 2

Plus d'informations


Capable of preventing chattering when used as a replacement for square end mills, allowing the expectations of a long operational life.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
Delivers high-cost performance for pre-hardened steel, aluminum and copper alloys.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Résine Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For General Steel (AlCrN etc.) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Assistance technique