• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / short, long neck model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / short, long neck model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / short, long neck model
  • TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / short, long neck model
  • Remise sur volume
Long neck type with interference prevention can be selected from a number of effective lengths
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / short, long neck model:Related Image

Référence pièce
TSC-CRLN-HFEM4S4-R1-28
TSC-CRLN-HFEM4S4-R1-35
TSC-CRLN-HFEM4S6-R1.5-30
TSC-CRLN-HFEM4S6-R1.5-42
TSC-CRLN-HFEM4S6-R1.5-54
TSC-CRLN-HFEM4S6-R1.5-70
TSC-CRLN-HFEM4S8-R2-40
TSC-CRLN-HFEM4S8-R2-56
TSC-CRLN-HFEM4S8-R2-72
TSC-CRLN-HFEM4S8-R2-85
TSC-CRLN-HFEM4S10-R2-50
TSC-CRLN-HFEM4S10-R2-70
TSC-CRLN-HFEM4S10-R2-90
TSC-CRLN-HFEM4S10-R2-100
TSC-CRLN-HFEM4S12-R2-60
TSC-CRLN-HFEM4S12-R2-84
TSC-CRLN-HFEM4S12-R2-108
TSC-CRLN-HFEM4S16-R3-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Effective Length
(mm)
Figure Under Neck Diameter d1
(mm)

75.20 €

1 Disponible 5 jours 4187042813.8

81.66 €

1 Disponible 5 jours 4168063513.8

78.29 €

1 Disponible 5 jours 61.5128063025.8

102.17 €

1 Disponible 5 jours 61.5129064225.8

118.17 €

1 Disponible 5 jours 61.51210065425.8

91.22 €

1 Disponible 5 jours 61.5912067025.7

104.20 €

1 Disponible 5 jours 82168584027.7

90.87 €

1 Disponible 5 jours 821610085627.7

98.38 €

1 Disponible 5 jours 821612087227.7

82.70 €

1 Disponible 5 jours 821213588527.6

93.17 €

1 Disponible 5 jours 10220100105029.7

112.70 €

1 Disponible 5 jours 10220120107029.7

131.60 €

1 Disponible 5 jours 10220140109029.7

120.29 €

1 Disponible 5 jours 102151501010029.5

128.49 €

1 Disponible 5 jours 122241101260211.7

142.06 €

1 Disponible 5 jours 122241351284211.7

142.06 €

1 Disponible 5 jours 1221816012108211.5

353.29 €

1 Disponible 5 jours 1632418016120215.5

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / short, long neck model:Related Image

Model Number       Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
Radius
R
Effective Length
1
TSC-CRLN-HFEM4S 4 1 28 8 3.8 70 4 1
4 1 35 6 3.8 80 6 1
6 1.5 30 12 5.8 80 6 2
6 1.5 42 12 5.8 90 6 2
6 1.5 54 12 5.8 100 6 2
6 1.5 70 9 5.7 120 6 2
8 2 40 16 7.7 85 8 2
8 2 56 16 7.7 100 8 2
8 2 72 16 7.7 120 8 2
8 2 85 12 7.6 135 8 2
10 2 50 20 9.7 100 10 2
10 2 70 20 9.7 120 10 2
10 2 90 20 9.7 140 10 2
10 2 100 15 9.5 150 10 2
12 2 60 24 11.7 110 12 2
12 2 84 24 11.7 135 12 2
12 2 108 18 11.5 160 12 2
16 3 120 24 15.5 180 16 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The combination of a radius with negative flutes, appropriate core thickness and 45° twist yields an improved high-capacity machining thanks to the high rigidity, sharpness and high feed rate.
The long neck model is ideal for machining deep grooves, such as deep pockets.
Universal model capable of everything from engraving through to side-surface, curving, coarse and medium finishing.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Acier inoxydable / Fonte Number of Flutes(sheet) 4 Model Long Neck Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.015 Additional Classification Stocked Product

Assistance technique