• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / long model

TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / long model
  • Remise sur volume
A single unit supports both the roughing and medium roughing
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / long model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-RFPL6-[30-75/1]-25
SN-TSC-RFPL8-[35-76/1]-30
SN-TSC-RFPL10-[40-70/1]-35
SN-TSC-RFPL12-[45-90/1]-40
SN-TSC-RFPL16-[65-93/1]-55
SN-TSC-RFPL20-[75-112/1]-65
TSC-RFPL6
TSC-RFPL8
TSC-RFPL10
TSC-RFPL12
TSC-RFPL16
TSC-RFPL20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 jours 625610030 ~ 75Standard Neck Relief0 ~ -0.058

-

1 8 jours 830810035 ~ 76Standard Neck Relief0 ~ -0.058

-

1 8 jours 10351010040 ~ 70Standard Neck Relief0 ~ -0.07

-

1 8 jours 12401212545 ~ 90Standard Neck Relief0 ~ -0.07

-

1 8 jours 16551612565 ~ 93Standard Neck Relief0 ~ -0.07

-

1 8 jours 20652015075 ~ 112Standard Neck Relief0 ~ -0.084

79.88 €

1 Disponible 5 jours 6256100-Stocked Product0 ~ -0.058

82.05 €

1 Disponible 5 jours 8308100-Stocked Product0 ~ -0.058

90.09 €

1 Disponible 5 jours 103510100-Stocked Product0 ~ -0.07

92.06 €

1 Disponible 5 jours 124012125-Stocked Product0 ~ -0.07

146.83 €

1 Disponible 5 jours 165516125-Stocked Product0 ~ -0.07

218.41 €

1 Disponible 5 jours 206520150-Stocked Product0 ~ -0.084

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / long model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Outer Diameter
D
TSC-RFPL 6 25 100 6 4
8 30 100 8 4
10 35 100 10 4
12 40 125 12 4
16 55 125 16 4
20 65 150 20 4



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
It adopts a fine pitch nick that delivers a finish with good surface roughness after machining.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Ébauche
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Ultra-Small R
Torsion Angle (θ) Weak Helix (15 to 25°)

Assistance technique