Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single Angle (θ) (Degree) | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large Tip Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 0.57 | |
60.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 0.64 | |
46.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 0.71 | |
68.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 0.85 | |
81.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 1.21 | |
113.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 1.57 | |
45.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.14 | |
47.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.28 | |
46.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.42 | |
55.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.7 | |
86.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.84 | |
72.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.98 | |
81.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2.41 | |
116.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2.70 | |
109.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2.60 | |
120.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 1 | 3 | 4 | 50 | 3.18 | |
114.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 1 | 2.6 | 4 | 50 | 4.00 | |
46.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 1.71 | |
53.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 1.92 | |
46.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2.13 | |
55.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2.55 | |
93.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2.76 | |
72.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2.97 | |
79.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 3.62 | |
109.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4.05 | |
146.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 4.18 | |
108.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 1.5 | 5 | 6 | 50 | 5.14 | |
118.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 1.5 | 3.9 | 6 | 50 | 6.00 | |
45.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2.14 | |
45.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2.28 | |
43.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2.56 | |
45.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2.84 | |
48.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 2 | 8 | 4 | 50 | 3.40 | |
79.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 2 | 8 | 4 | 50 | 3.68 | |
52.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 2 | 8 | 4 | 50 | 3.96 | |
85.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 8 | 6 | 50 | 4.82 | |
123.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 2 | 8 | 6 | 50 | 5.40 | |
94.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 2 | 7 | 6 | 50 | 5.75 | |
93.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 2 | 5.5 | 6 | 50 | 6.00 | |
95.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 2 | 4 | 6 | 50 | 6.62 | |
51.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 3 | 12 | 4 | 60 | 3.21 | |
47.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 3 | 12 | 4 | 60 | 3.42 | |
60.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 12 | 4 | 60 | 3.84 | |
48.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 3 | 12 | 4 | 60 | 4.26 | |
52.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 3 | 12 | 6 | 60 | 5.10 | |
81.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 3 | 12 | 6 | 60 | 5.52 | |
59.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 3 | 12 | 6 | 60 | 5.95 | |
128.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | 8 | 60 | 7.23 | |
113.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 3 | 11 | 8 | 60 | 7.68 | |
145.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 3 | 11 | 10 | 60 | 8.89 | |
106.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 3 | 9 | 10 | 60 | 9.55 | |
107.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 3 | 5 | 10 | 60 | 8.77 | |
49.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 4 | 16 | 4 | 60 | 4.28 | |
49.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 4 | 16 | 6 | 60 | 4.56 | |
49.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 4 | 16 | 6 | 60 | 5.12 | |
55.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4 | 16 | 6 | 60 | 5.68 | |
64.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 4 | 16 | 6 | 60 | 6.80 | |
91.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 4 | 16 | 8 | 60 | 7.36 | |
72.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 4 | 16 | 8 | 60 | 7.93 | |
154.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 16 | 10 | 60 | 9.64 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Large Tip Diameter D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
||
Outer Diameter D |
Single Angle θ |
|||||
TSC-TEM2R | 0.5 | 1° | 2 | 0.57 | 50 | 4 |
2° | 2 | 0.64 | 50 | 4 | ||
3° | 2 | 0.71 | 50 | 4 | ||
5° | 2 | 0.85 | 50 | 4 | ||
10° | 2 | 1.21 | 50 | 4 | ||
15° | 2 | 1.57 | 50 | 4 | ||
1 | 1° | 4 | 1.14 | 50 | 4 | |
2° | 4 | 1.28 | 50 | 4 | ||
3° | 4 | 1.42 | 50 | 4 | ||
5° | 4 | 1.70 | 50 | 4 | ||
6° | 4 | 1.84 | 50 | 4 | ||
7° | 4 | 1.98 | 50 | 4 | ||
10° | 4 | 2.41 | 50 | 4 | ||
12° | 4 | 2.70 | 50 | 4 | ||
15° | 3 | 2.60 | 50 | 4 | ||
20° | 3 | 3.18 | 50 | 4 | ||
30° | 2.6 | 4.00 | 50 | 4 | ||
1.5 | 1° | 6 | 1.71 | 50 | 4 | |
2° | 6 | 1.92 | 50 | 4 | ||
3° | 6 | 2.13 | 50 | 4 | ||
5° | 6 | 2.55 | 50 | 4 | ||
6° | 6 | 2.76 | 50 | 4 | ||
7° | 6 | 2.97 | 50 | 4 | ||
10° | 6 | 3.62 | 50 | 4 | ||
12° | 6 | 4.05 | 50 | 4 | ||
15° | 5 | 4.18 | 50 | 4 | ||
20° | 5 | 5.14 | 50 | 6 | ||
30° | 3.9 | 6.00 | 50 | 6 | ||
2 | 0.5° | 8 | 2.14 | 50 | 4 | |
1° | 8 | 2.28 | 50 | 4 | ||
2° | 8 | 2.56 | 50 | 4 | ||
3° | 8 | 2.84 | 50 | 4 | ||
5° | 8 | 3.40 | 50 | 4 | ||
6° | 8 | 3.68 | 50 | 4 | ||
7° | 8 | 3.96 | 50 | 4 | ||
10° | 8 | 4.82 | 50 | 6 | ||
12° | 8 | 5.40 | 50 | 6 | ||
15° | 7 | 5.75 | 50 | 6 | ||
20° | 5.5 | 6.00 | 50 | 6 | ||
30° | 4 | 6.62 | 50 | 6 |
Model Number | Flute Length ℓ |
Large Tip Diameter D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
||
Outer Diameter D |
Single Angle θ |
|||||
TSC-TEM2R | 3 | 0.5° | 12 | 3.21 | 60 | 4 |
1° | 12 | 3.42 | 60 | 4 | ||
2° | 12 | 3.84 | 60 | 4 | ||
3° | 12 | 4.26 | 60 | 4 | ||
5° | 12 | 5.10 | 60 | 6 | ||
6° | 12 | 5.52 | 60 | 6 | ||
7° | 12 | 5.95 | 60 | 6 | ||
10° | 12 | 7.23 | 60 | 8 | ||
12° | 11 | 7.68 | 60 | 8 | ||
15° | 11 | 8.89 | 60 | 10 | ||
20° | 9 | 9.55 | 60 | 10 | ||
30° | 5 | 8.77 | 60 | 10 | ||
4 | 0.5° | 16 | 4.28 | 60 | 4 | |
1° | 16 | 4.56 | 60 | 6 | ||
2° | 16 | 5.12 | 60 | 6 | ||
3° | 16 | 5.68 | 60 | 6 | ||
5° | 16 | 6.80 | 60 | 6 | ||
6° | 16 | 7.36 | 60 | 8 | ||
7° | 16 | 7.93 | 60 | 8 | ||
10° | 16 | 9.64 | 60 | 10 | ||
15° | 14 | 11.50 | 60 | 12 | ||
20° | 10 | 11.28 | 60 | 12 | ||
30° | 6 | 10.93 | 60 | 12 | ||
5 | 0.5° | 20 | 5.35 | 60 | 6 | |
1° | 20 | 5.70 | 60 | 6 | ||
2° | 20 | 6.40 | 60 | 6 | ||
3° | 20 | 7.10 | 60 | 8 | ||
5° | 20 | 8.50 | 60 | 8 | ||
6 | 0.5° | 24 | 6.42 | 70 | 6 | |
1° | 24 | 6.84 | 70 | 8 | ||
2° | 24 | 7.68 | 70 | 8 | ||
3° | 24 | 8.52 | 70 | 8 | ||
5° | 24 | 10.20 | 70 | 10 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film-coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
● The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.
Model | Tapered Square | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle | Standard Helix (30 to 40°) |
Configurer
Propriétés de base
Single Angle (θ)(Degree)
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles