Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Double Angle (θ) | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Flute Length ℓ | Overall Length L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 3 | 3 | 6 | 50 | |
38.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 3 | 3 | 6 | 50 | |
51.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 3 | 6 | 6 | 50 | |
38.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 3 | 3 | 6 | 50 | |
51.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 3 | 6 | 6 | 50 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 4 | 4 | 8 | 50 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 4 | 4 | 8 | 50 | |
51.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 4 | 6 | 8 | 50 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 4 | 4 | 8 | 50 | |
51.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 4 | 6 | 8 | 50 | |
43.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 6 | 6 | 12 | 50 | |
43.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 6 | 6 | 12 | 50 | |
43.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 6 | 6 | 12 | 50 | |
49.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 8 | 8 | 16 | 55 | |
49.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 8 | 8 | 16 | 55 | |
49.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 8 | 8 | 16 | 55 | |
56.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 10 | 10 | 20 | 65 | |
56.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 10 | 10 | 20 | 65 | |
56.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 10 | 10 | 20 | 65 | |
77.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 12 | 12 | 24 | 75 | |
77.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 12 | 12 | 24 | 75 | |
77.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 12 | 12 | 24 | 75 |
Loading...
Model Number | Beveling Angle θ |
Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
TSC-MEM2S | 3 | 60° | — | 6 | 50 | 3 |
3 | 90° | — | 6 | 50 | 3 | |
3 | 90° | 6 | 6 | 50 | 6 | |
3 | 120° | — | 6 | 50 | 3 | |
3 | 120° | 6 | 6 | 50 | 6 | |
4 | 60° | — | 8 | 50 | 4 | |
4 | 90° | — | 8 | 50 | 4 | |
4 | 90° | 6 | 8 | 50 | 6 | |
4 | 120° | — | 8 | 50 | 4 | |
4 | 120° | 6 | 8 | 50 | 6 | |
6 | 60° | — | 12 | 50 | 6 | |
6 | 90° | — | 12 | 50 | 6 | |
6 | 120° | — | 12 | 50 | 6 | |
8 | 60° | — | 16 | 55 | 8 | |
8 | 90° | — | 16 | 55 | 8 | |
8 | 120° | — | 16 | 55 | 8 | |
10 | 60° | — | 20 | 65 | 10 | |
10 | 90° | — | 20 | 65 | 10 | |
10 | 120° | — | 20 | 65 | 10 | |
12 | 60° | — | 24 | 75 | 12 | |
12 | 90° | — | 24 | 75 | 12 | |
12 | 120° | — | 24 | 75 | 12 |
[ ! ]For chamfer angle (θ) and shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a chamfer angle (θ) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● Ideal for chamfering. ● It has a peripheral blade that allows for inclined, contour and helical cutting.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
● The peripheral blade has twisting that allows for machining as per the figure above. ● It can also be used as a deburring tool.
Use | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chamfering / Horizontal | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Single Blade / Double Blade | Single Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | Included | Tool Material Type | Carbure | Coating Presence | Included |
Coating Type | Ts | Diameter Tolerance | 0 – -0.02 | Tolerance of Shank Diameter | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Double Angle (θ)
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles