Carbide inner R-cutter, 2-flute

Carbide inner R-cutter, 2-flute

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide inner R-cutter, 2-flute
  • Carbide inner R-cutter, 2-flute
  • Remise sur volume
Achieves the easy and high-quality processing of the corner R with the extensive 20 sizes
  • Non-Coated
  • General Steel
  • 2 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide inner R-cutter, 2-flute:Related Image

Référence pièce
SEC-CREM0.2
SEC-CREM0.3
SEC-CREM0.5
SEC-CREM1
SEC-CREM1.5
SEC-CREM1.25
SEC-CREM2
SEC-CREM2.5
SEC-CREM3
SEC-CREM4
SEC-CREM4.5
SEC-CREM5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size ( R )
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Flute Length ℓ Overall Length L Large Diameter D1

56.16 €

1 Disponible 5 jours 0.240.51.5501.0

55.01 €

1 Disponible 5 jours 0.340.52501.2

40.53 €

1 Disponible 5 jours 0.540.52.5501.6

41.66 €

1 Disponible 5 jours 140.84.5502.9

46.12 €

1 Disponible 5 jours 1.561.57504.6

43.72 €

1 Disponible 5 jours 1.2540.85503.4

43.21 €

1 Disponible 5 jours 261.58505.6

69.65 €

1 Disponible 5 jours 2.581.510606.6

68.38 €

1 Disponible 5 jours 381.511607.6

60.69 €

1 Disponible 5 jours 4101.9156010

79.19 €

1 Disponible 5 jours 4.5122166511.1

79.14 €

1 Disponible 5 jours 5121.9186512

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide inner R-cutter, 2-flute:Related Image

 

Model Number   Tip Diameter
D
Flute Length
Large Diameter
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Inner Curve
SEC-CREM 0.15 0.5 1.5 0.9 50 4
0.2 0.5 1.5 1.0 50 4
0.3 0.5 2.0 1.2 50 4
0.4 0.5 2.0 1.4 50 4
0.5 0.5 2.5 1.6 50 4
0.6 0.5 3.0 1.8 50 4
0.7 0.5 3.0 2.0 50 4
0.75 0.5 3.0 2.1 50 4
0.8 0.8 4.0 2.5 50 4
1 0.8 4.5 2.9 50 4
1.25 0.8 5.0 3.4 50 4
1.5 1.5 7.0 4.6 50 6
1.75 1.5 7.0 5.1 50 6
2 1.5 8.0 5.6 50 6
2.5 1.5 10.0 6.6 60 8
3 1.5 11.0 7.6 60 8
3.5 2.0 15.0 9.1 60 10
4 1.9 15.0 10 60 10
4.5 2.0 16.0 11.1 65 12
5 1.9 18.0 12 65 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Use R Chamfer Work Material General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbure Coating Presence None
Diameter Tolerance ±0.01 Tolerance of Shank Diameter h6

Assistance technique