Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSC-FMS-MEM2N3 |
TSC-FMS-MEM2N4 |
TSC-FMS-MEM2N6 |
TSC-FMS-MEM2N8 |
TSC-FMS-MEM2N10 |
TSC-FMS-MEM2N12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Tip Diameter D | Flute Length ℓ | Overall Length L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 3 | 0.8 | 1.1 | 50 | |
69.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 4 | 0.8 | 1.6 | 50 | |
67.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 6 | 1 | 2.5 | 60 | |
103.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 8 | 1 | 3.5 | 60 | |
94.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 1 | 4.5 | 65 | |
110.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 12 | 1 | 5.5 | 75 |
Loading...
Model Number | Double Angle θ |
Tip Diameter D1 |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
TSC-FMS-MEM2N | 3 | 90° | 0.8 | 1.1 | 50 | 3 |
4 | 90° | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 | |
6 | 90° | 1 | 2.5 | 60 | 6 | |
8 | 90° | 1 | 3.5 | 60 | 8 | |
10 | 90° | 1 | 4.5 | 65 | 10 | |
12 | 90° | 1 | 5.5 | 75 | 12 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It adopts a helical blade with an emphasis on sharpness that suppresses the generation of burrs after machining, leaving a clean working surface.
● The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it yields a high oxidation resistance temperature and high hardness. It achieves a longer lifespan for high speed machining and dry machining of SUS work materials.
[ ! ]This product has a special groove shape with a performance that may not be reproducible without the use of Misumi's dedicated re-grinding.
Use | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chamfering / Horizontal | Double Angle (θ) | 90 | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Single Blade / Double Blade | Single Blade | Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | Carbure |
Coating Presence | Included | Coating Type | Ts | Diameter Tolerance | 0 – -0.02 |
Tolerance of Shank Diameter | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles