• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute, 30° Spiral

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute, 30° Spiral

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute, 30° Spiral
  • Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute, 30° Spiral
  • Remise sur volume
Capable of everything from positioning to chamfering in a single shot
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute, 30° Spiral:Related Image

Référence pièce
SEC-ALCMEM3-90
SEC-ALCMEM4-90
SEC-ALCMEM6-90
SEC-ALCMEM8-90
SEC-ALCMEM10-90
SEC-ALCMEM12-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ

40.79 €

1 Disponible 5 jours 33508

43.97 €

1 Disponible 5 jours 445010

47.14 €

1 Disponible 5 jours 666015

55.00 €

1 Disponible 5 jours 886018

78.57 €

1 Disponible 5 jours 10106522

92.06 €

1 Disponible 5 jours 12127526

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute, 30° Spiral:Related Image

Model Number   Double Angle
θ
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
SEC-ALCMEM 3 90° 8 50 3
4 90° 10 50 4
6 90° 15 60 6
8 90° 18 60 8
10 90° 22 65 10
12 90° 26 75 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a tip that is shaped so as to be difficult to damage while discharging chips with high efficiency, allowing everything from positioning
(= centering) through to beveling to be achieved with just the one unit.
It has a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that's unique to aluminum.
The tip core thickness is roughly 0.1D (1/10th blade diameter) so it cannot be used for V-groove processing.

Informations de base

Use Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chamfering / Horizontal Double Angle (θ) 90 Work Material Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbure
Coating Presence None Diameter Tolerance 0 – -0.02 Tolerance of Shank Diameter h6

Assistance technique