• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model
  • CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model
  • Remise sur volume
The CrN coating with excellent lubricity exhibits power in copper electrode processing
  • CrN
  • Copper
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Référence pièce
CRN-CUEM0.5
CRN-CUEM0.8
CRN-CUEM1
CRN-CUEM1.5
CRN-CUEM2
CRN-CUEM2.5
CRN-CUEM3
CRN-CUEM4
CRN-CUEM5
CRN-CUEM6
CRN-CUEM8
CRN-CUEM10
CRN-CUEM12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

19.22 €

1 Disponible 5 jours 0.51.54501

21.99 €

1 Disponible 5 jours 0.82.44501

25.36 €

1 Disponible 5 jours 134501

30.83 €

1 Disponible 5 jours 1.54.54501

27.32 €

1 Disponible 5 jours 264501

38.02 €

1 Disponible 5 jours 2.57.54501

34.32 €

1 Disponible 5 jours 396601

42.61 €

1 Disponible 5 jours 4126601

65.22 €

1 Disponible 5 jours 5156701

44.97 €

1 Disponible 5 jours 6186702

81.39 €

1 Disponible 5 jours 8248802

90.95 €

1 Disponible 5 jours 103010902

98.56 €

1 Disponible 5 jours 123612902

Loading...

  1. 1

Spécifications

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
CRN-CUEM 0.5 1.5 50 4 1
0.8 2.4 50 4 1
1 3 50 4 1
1.5 4.5 50 4 1
2 6 50 4 1
2.5 7.5 50 4 1
3 9 60 6 1
4 12 60 6 1
5 15 70 6 1
6 18 70 6 2
8 24 80 8 2
10 30 90 10 2
12 36 90 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Résine Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating CrN Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Weak Helix (15 to 25°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique