• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Diamond Coated Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Long Model

Diamond Coated Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Long Model
  • Remise sur volume
The premium diamond coated products are available at the industry's lowest price
  • DIA
  • Graphite
  • 2 Flutes
  • L (Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Diamond Coated Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Long Model:Related Image

Référence pièce
DAC-GREM2L1
DAC-GREM2L2
DAC-GREM2L3
DAC-GREM2L4
DAC-GREM2L6
DAC-GREM2L8
DAC-GREM2L10
DAC-GREM2L12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)

155.87 €

1 Disponible 5 jours 15475100.9

155.87 €

1 Disponible 5 jours 210475201.9

127.70 €

1 Disponible 5 jours 315475302.9

94.44 €

1 Disponible 5 jours 4204100403.9

99.52 €

1 Disponible 5 jours 6306150605.8

141.76 €

1 Disponible 5 jours 8408160707.8

185.16 €

1 Disponible 5 jours 105010180809.7

207.09 €

1 Disponible 5 jours 1260122008511.7

Loading...

  1. 1

Spécifications

Diamond Coated Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Long Model:Related Image

Model Number   Length Under Neck
ℓ1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
DAC-GREM2L 1 10 5 0.9 75 4
2 20 10 1.9 75 4
3 30 15 2.9 75 4
4 40 20 3.9 100 4
6 60 30 5.8 150 6
8 70 40 7.8 160 8
10 80 50 9.7 180 10
12 85 60 11.7 200 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The surface has a diamond coating with a hardness comparable to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.
The long flute length even allows for deep carving.

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Résine Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating Diamond Coat Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique