Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DAC-GRBEM4S1 |
DAC-GRBEM4S1.5 |
DAC-GRBEM4S2 |
DAC-GRBEM4S3 |
DAC-GRBEM4S4 |
DAC-GRBEM4S5 |
DAC-GRBEM4S6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Figure | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 4 | 50 | 6 | 2 | 1 | 10° | |
99.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 3 | 1 | 10° | |
99.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 8 | 50 | 6 | 4 | 1 | 10° | |
99.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 12 | 60 | 6 | 6 | 2 | - | |
118.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 16 | 60 | 8 | 8 | 2 | - | |
162.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 20 | 80 | 10 | 10 | 2 | - | |
282.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 24 | 80 | 12 | 12 | 2 | - |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Tip R |
||||||
DAC-GRBEM4S | 1 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 |
1.5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
2 | 4 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
3 | 6 | 12 | 60 | 6 | 2 | |
4 | 8 | 16 | 60 | 8 | 2 | |
5 | 10 | 20 | 80 | 10 | 2 | |
6 | 12 | 24 | 80 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
●The surface has a diamond coating with a hardness comparable to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.
Model | Bore | Work Material | Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Diamond Coat | R Precision(μm) | ±0.01 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Inventory Classification | Stocked Product | Torsion Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles