Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model

Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model
  • Remise sur volume
The diamond coated radius shape that's ideal for shaping graphite
  • DIA
  • Graphite
  • 4 Flutes
  • Long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model:Related Image
Référence pièce
DAC-CR-GREM4L6-R0.5
DAC-CR-GREM4L6-R1
DAC-CR-GREM4L8-R0.5
DAC-CR-GREM4L8-R1
DAC-CR-GREM4L8-R1.5
DAC-CR-GREM4L8-R2
DAC-CR-GREM4L10-R0.5
DAC-CR-GREM4L10-R1
DAC-CR-GREM4L10-R1.5
DAC-CR-GREM4L10-R2
DAC-CR-GREM4L12-R1
DAC-CR-GREM4L12-R1.5
DAC-CR-GREM4L12-R2
DAC-CR-GREM4L12-R3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)

166.75 €

1 Disponible 5 jours 60.5301506605.7

166.75 €

1 Disponible 5 jours 61301506605.7

201.98 €

1 Disponible 5 jours 80.5401608707.8

201.98 €

1 Disponible 5 jours 81401608707.8

201.98 €

1 Disponible 5 jours 81.5401608707.8

201.98 €

1 Disponible 5 jours 82401608707.8

261.59 €

1 Disponible 5 jours 100.55018010809.7

261.59 €

1 Disponible 5 jours 1015018010809.7

261.59 €

1 Disponible 5 jours 101.55018010809.7

261.59 €

1 Disponible 5 jours 1025018010809.7

324.92 €

1 Disponible 5 jours 12160200128511.7

324.92 €

1 Disponible 5 jours 121.560200128511.7

324.92 €

1 Disponible 5 jours 12260200128511.7

324.92 €

1 Disponible 5 jours 12360200128511.7

Loading...

  1. 1

Spécifications

Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model:Related Image

Model Number
DAC-CR-GREM4L 

Outer Diameter
D
Radius
R
Length Under Neck
ℓ1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
6 0.5 1       60 30 5.7 150 6
8 0.5 1 1.5 2   70 40 7.8 160 8
10 0.5 1 1.5 2   80 50 9.7 180 10
12   1 1.5 2 3 85 60 11.7 200 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The surface has a diamond coating with a hardness comparable to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.
The long flute length even allows for deep carving.

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Résine Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating Diamond Coat Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Assistance technique