Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
35.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 6 | 55 | 4 | 1 | |
42.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 9 | 60 | 3 | 2 | |
39.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 9 | 60 | 6 | 1 | |
43.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 12 | 60 | 4 | 2 | |
43.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 12 | 60 | 6 | 1 | |
52.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 15 | 60 | 6 | 1 | |
47.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 18 | 60 | 6 | 2 | |
112.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 24 | 80 | 8 | 2 | |
110.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 80 | 10 | 2 |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | |||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
Radius R |
|||||
SEC-CR-PLEM2R | 1 | - | 0.2 | 4 | 3 | 50 | 1 |
2 | - | 0.2 | 4 | 6 | 55 | 1 | |
3 | 6 | 0.2 | 6 | 9 | 60 | 1 | |
3 | 3 | 0.2 | 3 | 9 | 60 | 2 | |
4 | 6 | 0.2 | 6 | 12 | 60 | 1 | |
4 | 4 | 0.2 | 4 | 12 | 60 | 2 | |
5 | - | 0.2 | 6 | 15 | 60 | 1 | |
6 | - | 0.2 | 6 | 18 | 60 | 2 | |
8 | - | 0.2 | 8 | 24 | 80 | 2 | |
10 | - | 0.2 | 10 | 30 | 80 | 2 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a outer diameter (D), radius (R) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A cutting edge shape that is ideal for machining resin.
● Suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.
● The radius prevention mechanism is also useful to prevent chipping.
R Size(mm) | 0.2 | Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Résine | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Model | Radius | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Inclined Cutting | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | R Precision(μm) | ±0.02 | Additional Classification | Stocked Product |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles