Tips for Milling Cutters, Square Model

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDCN42AEN-NXR50
SDCN42AEN-UXR25
SDCN42AENR-GXR15
SDCN42AENR-NXR50
SDCN42AENR-UXR25
SDCN53AEN-GXR15
SDCN53AEN-NXR50
SDCN53AEN-UXR25
SDEN42AESN-SM225
SDEN42AESN-TA325
SDEN53AESN-SM225
SDKN42AEN-MDM20
SDKN42AEN-NXR50
SDKN53AEN-NXR50
SECN42AFN-NXR50
SECN42AFN-UXR25
SECN42AFNR-GXR15
SECN42AFNR-NXR50
SECN42AFNR-UXR25
SECN53AFN-GXR15
SECN53AFN-NXR50
SECN53AFN-UXR25
SEEN42AFSN-SM225
SEEN42AFSN-TA325
SEEN53AFSN-SM225
SEKN42AEN-MDM20
SEKN42AFN-NXR50
SEKN53AFN-NXR50
SPCN42EDR-GXR15
SPCN42EDR-NXR50
SPCN42EDR-UXR25
SPEN42EDSR-SM225
SPEN42EDSR-TA325
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clearance Angle Work Material Material - Carbide Coating Material - Carbide (K Type) Material PCD Material - Cermet Material - Carbide (M Type) Meter Nominal b Size
(mm)
Cutting Blade Shape

6.01 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Acier---NXR50-SDCN1203AEN1.2C Model

6.44 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Acier / Acier inoxydable----UXR25SDCN1203AEN1.2C Model

7.02 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Fonte-GXR15---SDCN1203AENR1.9R Model

6.01 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Acier---NXR50-SDCN1203AENR1.9R Model

6.44 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Acier / Acier inoxydable----UXR25SDCN1203AENR1.9R Model

10.93 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Fonte-GXR15---SDCN1504AEN1.2C Model

10.72 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Acier---NXR50-SDCN1504AEN1.2C Model

10.93 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Acier / Acier inoxydable----UXR25SDCN1504AEN1.2C Model

9.79 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Acier / Acier inoxydableSM225----SEDN1203AESN1.9R Model

9.93 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Acier / Acier inoxydableTA325----SEDN1203AESN1.9R Model

13.42 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Acier / Acier inoxydableSM225----SDEN1504AESN1.2R Model

108.91 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Non-Ferrous Metal--MDM20--SDKN1203AEN2-

7.09 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Acier---NXR50-SDKN1203AEN2C Model

12.61 €

1 Disponible 5 jours D (15°)Acier---NXR50-SDCN1504AEN2C Model

6.01 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Acier---NXR50-SECN1203AFN1.2C Model

6.44 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Acier / Acier inoxydable----UXR25SECN1203AFN1.2C Model

7.02 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Fonte-GXR15---SECN1203AFNR1.9R Model

6.01 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Acier---NXR50-SECN1203AFNR1.9R Model

6.44 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Acier / Acier inoxydable----UXR25SECN1203AFNR1.9R Model

10.93 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Fonte-GXR15---SECN1504AFN1.9R Model

10.72 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Acier---NXR50-SECN1504AFN1.9R Model

10.93 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Acier / Acier inoxydable----UXR25SECN1504AFN1.9R Model

9.84 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Acier / Acier inoxydableSM225----SEEN1203AFSN1.9R Model

9.93 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Acier / Acier inoxydableTA325----SEEN1203AFSN1.9R Model

13.42 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Acier / Acier inoxydableSM225----SEEN1504AFSN1.9R Model

108.91 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Non-Ferrous Metal--MDM20--SDEN1203AEN2-

7.09 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Acier---NXR50-SEKN1203AFN1.4C Model

13.02 €

1 Disponible 5 jours E (20°)Acier---NXR50-SEKN1504AFN1.4C Model

7.02 €

1 Disponible 5 jours P (11°)Fonte-GXR15---SPCN1203EDR1.4C Model

8.10 €

1 Disponible 5 jours P (11°)Acier---NXR50-SPCN1203EDR1.4R Model

8.10 €

1 Disponible 5 jours P (11°)Acier / Acier inoxydable----UXR25SPCN1203EDR1.4R Model

9.84 €

1 Disponible 5 jours P (11°)Acier / Acier inoxydableSM225----SPEN1203EDSR1.4R Model

9.79 €

1 Disponible 5 jours P (11°)Acier / Acier inoxydableTA325----SPEN1203EDSR1.4R Model

Loading...

  1. 1

Spécifications

Tips for Milling Cutters, Square Model:Related Image

Model NumberMaterial (Selection)b
Dimension
Cutting Blade ShapeShapeMeter Nominal
CermetCarbide (M Type)Carbide (K Type)Carbide CoatingPCD
N
X
R
5
0
U
X
R
2
5
G
X
R
1
5
S
M
2
2
5
T
A
3
2
5
M
D
M
2
0
SPCN42EDR    1.4R TypeTips for Milling Cutters, Square Model:Related ImageSPCN1203EDR
     C Type
SPEN42EDSR    R TypeSPEN1203EDSR
SDCN42AENR    1.9R TypeTips for Milling Cutters, Square Model:Related ImageSDCN1203AENR
     
SDKN42AEN     2.0C TypeSDKN1203AEN
SDCN42AEN    1.2C TypeSDCN1203AEN
SDEN42AESN    1.9R TypeSEDN1203AESN
SDKN42AEN     2.0-Tips for Milling Cutters, Square Model:Related ImageSDKN1203AEN
SDCN53AEN   1.2C TypeTips for Milling Cutters, Square Model:Related ImageSDCN1504AEN
SDKN53AEN     2.0C TypeSDCN1504AEN
SDEN53AESN     1.2R TypeSDEN1504AESN
SECN42AFNR    1.9R TypeTips for Milling Cutters, Square Model:Related ImageSECN1203AFNR
     
SEKN42AFN     1.4C TypeSEKN1203AFN
SECN42AFN    1.2C TypeSECN1203AFN
SEEN42AFSN    1.9R TypeSEEN1203AFSN
SEKN42AEN     2.0-Tips for Milling Cutters, Square Model:Related ImageSEKN1203AEN
SECN53AFN   1.9R TypeTips for Milling Cutters, Square Model:Related ImageSECN1504AFN
SEKN53AFN     1.4C TypeSEKN1504AFN
SEEN53AFSN     1.9R TypeSEEN1504AFSN

Plus d'informations

■ Cutting Blade Shape
ShapeFeatures
R TypeAdds a 45° chamfer after curving the corners
Emphasis on Durability
C TypeBoth sides have corners cut to 45°
Sharpness Emphasis


■ Recommended Tip Material for Different Work Materials
Work MaterialRecommended Tip Material
MaterialMaterial
General Steel
(Low Carbon Steel / Alloy Steel)
CermetNXR50
CarbideUXR25
Carbide CoatingTA325
Stainless SteelCarbide CoatingSM225
Ferrous / Non-Ferrous MetalCarbideGXR15
Non-Ferrous MetalPCD (Diamond)MDM20


■ K-class cermet chip Compatibility Chart
MISUMIMaterialMitsubishiSumitomoTangloyKyocera
SDKN42AEN−NXR50CermetSDKN1203AEN−NX2525
SDKN1203AETN−NX4545
SDKN1203AEZN−NX2525
SDKN42MT−T250A
SDKN42MT−T1200A
SDKN42ZTN−NS740
SDKN42ZTN−N308
SDKN1203AUTN−TN60
SDKN1203AUTN−TN100M
SDKN53AEN−NXR50SDKN1504AEN−NX2525
SDKN1504AETN−NX4545
SDKN1504AEZN−NX2525
SDKN53MT−T250ASDKN53ZTN−NS740SDKN1504AUTN−TN60
SDKN1504AUTN−TN100M
SEKN42AFN−NXR50SEKN1203AFTN1−NX2525
SEKN1203AFTN−NX4545
SEKN42MT−T250ASEKN42AFTN16−NS740SEKN1203AFTN−TN100M
SEKN53AFN−NXR50SEKN1504AFTN1−NX2525
SEKN1504AFTN−NX4545
SEKN53MT−T250ASEKN1504AGTN−NS740
TPKN43PDR−NXR50TPKN2204PDR−NX2525
TPKN2204PDR−NX4545
TPCH43TR−T250A
TPCH43TR−T1200A
TPKN43ZTR−NS740
TPKN43ZTR−N308
TPKN2204PDTR−TN60
TPKN2204PDTR−TN100M
TEKN43PER−NXR50TEKN2204PETR1−NX2525
TEKN2204PETR−NX4545 TEKN2204PEZR−NX2525
TEKN43TR−T250ATEKN2204PTTR−TN60
TEKN2204PTTR−TN100M

Informations de base

Shape (First Character in Model Number) S (carré) No. of Usable Corners 4

Assistance technique